17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通減圧用アダプター 直管

共通減圧用アダプター 直管

通常単価(税別)
9,26614,363
税込単価
10,19315,799
通常出荷日:5日目

吸引用ノズルの付いたアダプター。【特長】・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事が可能。・中管付の...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

共通減圧用アダプター 直管の仕様例

製品仕様

共通減圧用アダプター 直管 イメージ

共通減圧用アダプター 直管 イメージ

  • 中管付き
  • 直管

Fine共通摺合せガラス器具について

  • 接手部は共通摺合せ
  • JIS規格に準拠しているので、正確な実験装置の組立が可能

0330-15-88-01

0330-15-88-01の寸法図

0330-15-88-01の寸法図

上部共通15/25
下部共通15/25
寸法A:約115mm

0330-15-88-03

上部共通15/25
下部共通24/40

0330-15-88-04

上部共通15/25
下部共通29/42
サイズ足長:20mm
全長:154.2mm
枝管の長さ:32mm
枝管外径:7.7mm

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 全長(mm)

  • サイズ(mm)

  • 長さ(mm)

  • TGKコード

  • 足長(mm)

  • 上部共通

  • 下部共通

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

全長

(mm)

サイズ

(mm)

長さ

(mm)

TGKコード

足長

(mm)

上部共通

下部共通

摺り下中央のリングまで

(mm)

内容量

最小発注数量
-
-
寸法A:約115
-
0330158801
-
15/25
15/25
-
1本
1個
-
-
-
-
0330158803
-
15/25
24/40
-
1本
1個
枝外径:7.7
154.2
-
枝管:32
0330158804
20
15/25
29/42
-
1本
1個
-
-
-
-
0330158809
-
29/42
29/42
約42
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,266
( 10,193 )
5日目
10,904
( 11,994 )
5日目
11,389
( 12,528 )
5日目
14,363
( 15,799 )
5日目

詳細情報

基本情報

吸引用ノズルの付いたアダプター。
【特長】
・既存のラインに加える事で吸引口を追加する事が可能。
・中管付の為、吸引時のサンプル引き込みを抑える事が可能。
【用途】
・減圧等の作業が必要な際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通減圧用アダプター 直管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通減圧用アダプター 直管
共通減圧用アダプター 曲管
共通吸引栓直管 コック付
共通連結管 Y字管
共通連結管 クライゼン形
共通分留ト字管 200L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格9,266-10,464 -11,643 -9,459 -13,519 -11,618 -
通常出荷日5日目3日目2日目〜3日目〜3日目3日目
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプターコック連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
詳細タイプ中管付き 直管中管付き 曲管 角度:120度直管Y字管 側管平行クライゼン型 角度:60度傾斜管長さ:200 角度:75度-105度
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング