17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine共通セパラカバー OT 1口

Fine共通セパラカバー OT 1口

通常単価(税別)
23,60530,562
税込単価
25,96633,618
通常出荷日:3日目

セパラブルフラスコ用ガラスカバー。【特長】・各ノズルは共通摺合となっている為、他の器具との接続が容易。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Fine共通セパラカバー OT 1口 85φ/120φ用の仕様

Fine共通セパラカバー OT 1口 85φ/120φ用の共通仕様

Fine共通セパラカバー OT 1口 85φ/120φ用 イメージ

Fine共通セパラカバー OT 1口 85φ/120φ用 イメージ

  • 口数:1

特長

  • O-リングタイプ

0000-13-95-01

ツバ内径(φmm)85
主管共通24/40
寸法・上部口外径:約31mm
・ツバ部外径:約115mm
・つばの厚み:先端5mm
・つば胴の根元:11mm

0000-13-95-09

ツバ内径(φmm)120
主管共通29/42
寸法フタ:厚み:約7mm
ドーム型手前の傾斜長さ:約8mm
傾斜から口までの高さ:約12mm
全高:約130mm

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • ツバ内径(φmm)

  • 全高(mm)

  • サイズ(mm)

  • 口外径(mm)

  • TGKコード

  • ツバ部径(mm)

  • 主管共通

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ツバ内径

(φmm)

全高

(mm)

サイズ

(mm)

口外径

(mm)

TGKコード

ツバ部径

(mm)

主管共通

内容量

最小発注数量
85
-
つばの厚み:先端5、つば胴の根元:11
上部:約31
0000139501
ツバ部外径:約115
24/40
1個
1個
120
約130
フタ厚み:約7、ドーム型手前の傾斜長さ:約8、傾斜から口までの高さ:約12
-
0000139509
-
29/42
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,605
( 25,966 )
3日目
30,562
( 33,618 )
3日目

詳細情報

基本情報

セパラブルフラスコ用ガラスカバー。
【特長】
・各ノズルは共通摺合となっている為、他の器具との接続が容易。
・フラスコと接続した際にOリングがずれるのを防止できる。
【用途】
・セパラブルフラスコ使用時のカバーとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine共通セパラカバー OT 1口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine共通セパラカバー OT 1口
Fine共通セパラカバー OT 4口
Fine共通セパラカバー OT 2口
Fine共通セパラカバー O-リング 3口
Fine共通セパラフラスコO円筒
Fine共通セパラフラスコO丸型
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格23,605-39,457 -25,877 -30,834 -16,806 -14,877 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
商品タイプセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ
その他セパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバー--
材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
口数1423--
内容量1個1個1個1個1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング