ファクトリーサプライ用品技術窓口

ほうけい酸ガラス-1を使用した、共通すり合わせなす形フラスコ。
詳細情報を確認する
商品画像
| 品目コード | 最大外径mm | 高さmm |
|---|---|---|
| 005370-1510 | 32 | 65 |
| 005370-1525 | 42 | 80 |
| 005370-2950 | 50 | 105 |
| 005370-15100 | 64 | 124 |
| 005370-19100 | 63 | 126 |
| 005370-24100 | 63 | 128 |
| 005370-29100 | 63 | 130 |
| 005370-19200 | 76 | 156 |
| 005370-24200 | 76 | 158 |
| 005370-29200 | 76 | 151 |
| 005370-19300 | 85 | 176 |
| 005370-24300 | 85 | 178 |
| 005370-29300 | 85 | 180 |
| 005370-24500 | 100 | 203 |
| 005370-29500 | 100 | 205 |
| 005370-241 | 136 | 232 |
| 005370-291 | 136 | 228 |
| 005370-292 | 167 | 280 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,131円 ( 4,544円 ) | 6日目 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 6日目 |
4,647円 ( 5,112円 ) | 6日目 |
7,400円 ( 8,140円 ) | 3日目 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 6日目 |
5,163円 ( 5,679円 ) | 6日目 |
9,300円 ( 10,230円 ) | 6日目 |
9,900円 ( 10,890円 ) | 3日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 6日目 |
5,163円 ( 5,679円 ) | 6日目 |
6,092円 ( 6,701円 ) | 6日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 3日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 2日目 |
15,332円 ( 16,865円 ) | 6日目 |
5,680円 ( 6,248円 ) | 2日目 |
6,092円 ( 6,701円 ) | 2日目 |
8,766円 ( 9,643円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~