17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7

アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,4678,058特別価格
税込単価
4,9148,864特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。・アルミナ純度:>97%。・(純度)耐酸・耐アルカリ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 特長
    ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。アルミナ純度:>97%。(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

高さ

(mm)

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
118
15
30
ACE-CB-4
0129317301
1個
1個
118
20
37
ACE-CB-5
0129317302
1個
1個
100
13
20
ACE-CB-7
0129317304
1箱(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,702
( 6,272 )
2日目
8,0587,389
( 8,128 )
6日目
4,467
( 4,914 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。
・アルミナ純度:>97%。
・(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7
アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5
るつぼ用マッフル 90mm~120mm ムライト質
アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,467-2,249 -2,249 -2,998 -1,942 -2,020 -
通常出荷日2日目〜6日目6日目2日目〜2日目〜6日目
商品タイプその他その他その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿-
特長ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。アルミナ純度:>97%。(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。アルミナ純度:>99.7%。純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。アルミナ純度:>99.7%。純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)。アルミナ純度:>99.9%。特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。アルミナの含有率を高めたムライト質のため、耐火度が増し破損が減少しました。上下とも、同じ寸法です。ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。アルミナ純度:>97%。(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング