17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SSA-T角サヤ・角サヤ用フタのみ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0696-30-51-02

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

高純度アルミナの容器・フタ。
【特長】
・緻密質。耐熱性に優れ、高温での強度が高い。
・熱伝導が高く、熱衝撃抵抗性に優れている。
・化学薬品・溶融金属に対して安定で、高温における耐食性に優れる。
・高温における酸化・還元雰囲気に極めて安定である。
・高温における電気絶縁性が良い。
【用途】
・粉体の熱処理用容器として使用可能。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。型番により、「角サヤ」と「フタのみ」の2種類のタイプがございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
角サヤ
外形寸法(mm)
100×100×50H
TGKコード
0696-30-51-02
特長
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト