17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

揮発分測定用ルツボ 落としぶた付 0696-30-31-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

揮発分測定用ルツボ 落としぶた付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0696-30-31-01

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

揮発分測定用の落とし蓋ルツボ。
【特長】
・緻密質。
・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。
【用途】
・石炭・コークス等の揮発分測定にるつぼと組み合わせて使用可能。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
るつぼ・蒸発皿
内径(mm)
25
高さ(mm)
30
TGKコード
0696-30-31-01
仕様
落としフタ付き、白金るつぼ型
形状
るつぼとフタ
底径(mm)
15
内容量
1箱(5組)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト