17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ルツボ SSA-H B1~B7 身のみ・ルツボ用フタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0696-30-06-04

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粉砕・混合・粉体研究機器のアルミナルツボ・フタ。
【特長】
・緻密質。
・酸・アルカリに安定であり、恒量性に優れる。
【用途】
・熱処理用のルツボ及びフタとして使用可能。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。型番により、「身のみ」と「蓋のみ」の2種類のタイプがございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
るつぼ・蒸発皿
容量(ml)
30
その他
-
詳細タイプ
身のみ
外径(mm)
46
高さ(mm)
36
適用本体(mm)
-
メーカー品番
B1
TGKコード
0696-30-06-04
蓋外径(mm)
-
内容量