17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28

通常単価(税別)
15,84216,643
税込単価
17,42618,307
通常出荷日:3日目

【特長】・分析用に調整したサンプルの保存に適します。・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試薬瓶
  • 中栓共通
    15
  • 外栓共通
    24
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 胴径(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 全高(mm)

  • 本体高さ(mm)

  • 平栓付高さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

胴径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

全高

(mm)

本体高さ

(mm)

平栓付高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
20
35~37φ
52400-05
0284052804
94
72
82
1本
1個
100
55~57φ
52400-07
0284052806
125
104
115
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,842
( 17,426 )
3日目
16,643
( 18,307 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分析用に調整したサンプルの保存に適します。
・キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
・透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28
共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)
共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400
三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商東京硝子器械ケニス
通常価格15,842-12,714 -15,842 -22,00012,43312,418
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目1日目
商品タイプ試薬瓶試薬瓶試薬瓶試薬瓶その他ガラス製容器ねじ口瓶
中栓共通151515---
外栓共通242424---
内容量1本1本1本---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング