ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット 017270-11
通常単価(税別)
9,4559,170
税込単価
10,40110,087
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

HPLC用キャップと組合せで使用するHPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット。・密閉することで、...

詳細を確認

型番:

017270-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

017270-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
その他
TGKコード
0371-05-22-82
摘要
メンブレンフィルター、ホース、赤キャップ、ホースコネクション 各1個入り
内容量
1セット(フィルター、ホース、赤キャップ、ホースコネクション)
-
-

商品情報

HPLC用キャップと組合せで使用するHPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット

使用イメージ図1

使用イメージ図1

使用イメージ図2

使用イメージ図2

HPLC部品のメリット

HPLC部品のメリット

特長

  • 耐圧性 -100~+150kPa
  • ISO 4796/DIN ISO 1595 準拠
  • GSマーク(耐圧性の安全保証)
  • オートクレーブ可能
  • 接続ポートが3ヵ所

型番リスト

表示件数
型番
017270-11

内容量

最小発注数量
1セット(フィルター、ホース、赤キャップ、ホースコネクション)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,4559,170
( 10,087 )
6日目

詳細情報

基本情報

HPLC用キャップと組合せで使用するHPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット。
・密閉することで、溶離液のコンタミを防ぎ、正確な分析が行える。
・フィルターで空気を通すことで、ボトルの引圧を防ぐ。
・異型アダプターを使えばガロンびん・ 試薬びんに取り付け可能。
・接続ポートが3ヵ所。
【用途】
・HPLCへの溶媒供給、廃液貯蔵に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセットの型番017270-11のページです。 型番017270-11に関する仕様情報を記載しております。
HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット
HPLC4ポートキャップ GL-45
HPLC2ポートキャップ GL-45
HPLC3ポートキャップ GL-45
HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm
ねじ口びん2ホース接続キャップ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格9,45510,7208,67810,3864,47415,500
通常出荷日6日目6日目6日目4日目1日目〜1日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類その他キャップキャップキャップパッキンキャップ
TGKコード0371-05-22-820371-05-22-670371-05-22-650371-05-22-66--
摘要メンブレンフィルター、ホース、赤キャップ、ホースコネクション 各1個入り4ポートねじ口キャップ、HPLC4ポートねじ口キャップ用スペアパーツセット 各1個入り----
内容量1セット(フィルター、ホース、赤キャップ、ホースコネクション)1セット(キャップ、スペアパーツ)1個1個1個1パック(2個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト