17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HPLC3ポートキャップ GL-45 017270-2A

HPLC3ポートキャップ GL-45

通常単価(税別)
10,386
税込単価
11,425
通常出荷日:4日目

HPLCねじ口キャップ、HPLC3ポートキャップ GL-45。【特長】・密閉することで、溶離液のコンタ...

詳細を確認

型番:

017270-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPLCねじ口キャップ、HPLC3ポートキャップ GL-45

使用イメージ図1

使用イメージ図1

使用イメージ図2

使用イメージ図2

HPLC部品のメリット

HPLC部品のメリット

特長

  • 耐圧性 -100~+150kPa
  • ISO 4796/DIN ISO 1595 準拠
  • GSマーク(耐圧性の安全保証)
  • オートクレーブ可能
  • 接続ポートが3ヵ所

017270-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
キャップ
ネジ口規格
GL-45
TGKコード
0371-05-22-66
品名
HPLC3ポートねじ口キャップ GL-45
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
017270-2A

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,386
( 11,425 )
4日目

詳細情報

基本情報

HPLCねじ口キャップ、HPLC3ポートキャップ GL-45。
【特長】
・密閉することで、溶離液のコンタミを防ぎ、正確な分析が行える。
・フィルターで空気を通すことで、ボトルの引圧を防ぐ。
・異型アダプターを使えばガロンびん・ 試薬びんに取り付け可能。
・接続ポートが3ヵ所。
【用途】
・HPLCへの溶媒供給、廃液貯蔵に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HPLC3ポートキャップ GL-45の型番017270-2Aのページです。 型番017270-2Aに関する仕様情報を記載しております。
HPLC3ポートキャップ GL-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HPLC3ポートキャップ GL-45
HPLC2ポートキャップ GL-45
HPLC4ポートキャップ GL-45
HPLC2・3ポートキャップ用フィルターセット
HPLC2・3ポート青キャップ用インサート3mm/3.2mm/6mm
三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学三商
通常価格10,3868,67810,7209,4554,4745,061
通常出荷日4日目6日目6日目6日目1日目〜2日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類キャップキャップキャップその他パッキンキャップ
ネジ口規格GL-45 GL-45 GL-45 -GL14用インサートGL-45
TGKコード0371-05-22-660371-05-22-650371-05-22-670371-05-22-82--
品名HPLC3ポートねじ口キャップ GL-45HPLC2ポートねじ口キャップ GL-45----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング