17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L

通常単価(税別)
4,0007,550特別価格
税込単価
4,4008,305特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~6日目

茶かっ色 黒キャップ付、ねじ口キャップ瓶【特長】・使用最高温度150℃~・ガラス材質はDURANを使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格
    GL-45
  • 茶褐色
  • 口内径 (mm)
    30
  • 材質
    黒キャップ:フェノール樹脂
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付

特長

キャップの特長

キャップの特長

  • バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用できる多目的びん。
  • ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURANを使用。

ラインナップ

017210-10002A

017210-10002A

017210-1002A

017210-1002A

017210-1502A

017210-1502A

017210-2502A

017210-2502A

017210-5002A

017210-5002A

017210-7502A

017210-7502A

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 胴径×全高(mm)

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

胴径×全高

(mm)

TGKコード

内容量

最小発注数量
100
56×105
0371-05-21-71
1本
1個
1000
101×230
0371-05-21-76
1本
1個
150
62×115
0371-05-21-72
1本
1個
250
70×143
0371-05-21-73
1本
1個
500
86×181
0371-05-21-74
1本
1個
750
95×208
0371-05-21-75
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
6日目
7,550
( 8,305 )
3日目
4,700
( 5,170 )
3日目
4,700
( 5,170 )
6日目
5,350
( 5,885 )
3日目
7,3006,870
( 7,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

茶かっ色 黒キャップ付、ねじ口キャップ瓶
【特長】
・使用最高温度150℃~
・ガラス材質はDURANを使用。
・キャップは全品GLねじ規格を使用しています。
・用途に応じてキャップを選択可能です。
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。
・均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
【用途】
・バイオテクノロジー関連、高純度医薬、試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広く使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プライマーの保管
4
満足度:4.0
ヘンケルのプライマーの瓶に中栓が有り、使用取り扱いが面倒なので移し替えようとして購入。口が広くて、計量などの移し替えで垂...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 黒キャップ付 100ml~1L
ねじ口びん(メジュームびん) 黒キャップ付 100ml~10L
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 青キャップ付 25ml~10L
ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV
ねじ口瓶 茶 S/SV
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学日電理化硝子日電理化硝子
通常価格4,000-2,375 -3,386 -2,930 -9,479 -11,963 -
通常出荷日3日目〜1日目〜2日目〜1日目〜2日目〜6日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
ネジ口規格GL-45GL-45----
茶褐色-----
口内径(mm)3030----
材質黒キャップ:フェノール樹脂黒キャップ:フェノール樹脂/白いパッキング:EPDM----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング