17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドクリッパー HC-1~4・HCF-2

ハンドクリッパー HC-1~4・HCF-2

通常単価(税別)
84,166105,371
税込単価
92,583115,908
通常出荷日:6日目~11日目

バイアル瓶の密封保管用の器具。 【特長】 ・バイアル瓶の密封保管の必需品。 ・適合バイアル : ロット...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハンドクリッパー HCシリーズの外観

ハンドクリッパー HCシリーズの外観

型式 : HC - 1
サイズ : 特大
適合バイアル : ロット瓶100ml
型式 : HC - 2
サイズ : 大
適合バイアル : NV-5~30、V-5A~100
型式 : HC - 3
サイズ : 中
適合バイアル : V-3B・8
型式 : HC - 4
サイズ :小
適合バイアル : NV-1・2・3、V-2A・2B・3A
型式 : HCF - 2
サイズ : 大
適合バイアル : NV-5~30、V-5A~100

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 用途

  • TGKコード

  • メーカー品番

  • 詳細タイプ

  • 適合(VまたはNV用)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

用途

TGKコード

メーカー品番

詳細タイプ

適合(VまたはNV用)

内容量

最小発注数量
特大
アルミシール用
0717-04-40-04
HC-1
HCタイプ
ロット瓶100・300mL
1個
1個
アルミシール用
0717-04-40-03
HC-2
HCタイプ
5、10~100mL
1個
1個
アルミシール用
0717-04-40-02
HC-3
HCタイプ
3B、8
1個
1個
アルミシール用
0717-04-40-01
HC-4
HCタイプ
2A、2B、3A
1個
1個
フリップキャップ専用
0717-04-40-05
HCF-2
HCFタイプ
5、10~100mL
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,979
( 109,977 )
6日目
105,371
( 115,908 )
11日目
84,166
( 92,583 )
6日目
84,166
( 92,583 )
6日目
84,166
( 92,583 )
6日目

詳細情報

基本情報

バイアル瓶の密封保管用の器具。
【特長】
・バイアル瓶の密封保管の必需品。
・適合バイアル : ロット瓶100mL。
・NEG製バイアルびんに、アルミシールを装着するための、手動式巻締器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドクリッパー HC-1~4・HCF-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドクリッパー HC-1~4・HCF-2
プライヤー P-1
トップシールキャップ TP-A(1000個入)
HPLC4ポートキャップ GL-45
HPLC2ポートキャップ GL-45
ねじ口びん2ホース接続キャップ
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格84,166-20,97927,53410,7208,67815,500
通常出荷日6日目〜6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類ハンドクリッパープライヤーキャップキャップキャップキャップ
内容量1個1丁1パック(1000個)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング