17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン【25~100個入り】

ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン
通常単価(税別)
1,2258,625
税込単価
1,3489,488
通常出荷日:2日目~6日目

液状用のゴム栓。【特長】・材質 : ブチルゴム・全高 : 約5.3mm・傘下部までの高さ : 約2.9...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ゴム栓 液状用 ブチル の仕様

ゴム栓 液状用 ブチル の外観

ゴム栓 液状用 ブチル の外観

ゴム栓 液状用 ブチル の外形図

ゴム栓 液状用 ブチル の外形図

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

直径

(mm)

口内径

(mm)

口外径

(mm)

胴径

(mm)

全高

(mm)

TGKコード

かさ下高さ

(mm)

傘下部までの高さ

(mm)

適合(VまたはNV用)

材質

内容量

最小発注数量
-
-
約6
約8.5
約5.3
0717-04-12-01
-
約2.9
2A、2B、3A
ブチルゴム
1パック(100個)
1パック

100個入り

-
約8
-
8.8
5.5
0717-04-12-02
-
2.9
3B、8
ブチルゴム
1パック(100個)
1パック

100個入り

-
-
-
12.5
7.8
0717-04-12-08
-
5
5、10~100mL
ブチルゴム
1パック(25個)
1パック

25個入り

特大L-21
約31
-
-
-
-
0717-04-12-14
約9
-
ロット瓶300、SVG-50、SVF-50、SVG-100、SVF-100
ブチルゴム
1パック(25個)
1パック

25個入り

-
-
-
-
-
0717-04-12-10
-
-
5、10~100mL
シリコン
1パック(25個)
1パック

25個入り

-
-
-
-
-
0717-04-12-09
-
-
5、10~100ml
フッ素PTFEライナー
1パック(25個)
1パック

25個入り

特大F1-5
-
-
-
-
-
0717-04-12-16
-
-
SVG-50、SVF-50、SVG-100、SVF-100
フッ素PTFEライナー
1パック(25個)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
6日目
3,800
( 4,180 )
6日目
1,225
( 1,348 )
2日目
2,997
( 3,297 )
6日目
2,297
( 2,527 )
6日目
3,499
( 3,849 )
2日目
8,625
( 9,488 )
6日目

詳細情報

基本情報

液状用のゴム栓。
【特長】
・材質 : ブチルゴム
・全高 : 約5.3mm
・傘下部までの高さ : 約2.9mm
・胴径 : 約8.5mm
・口外径 : 約6mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
ねじ口瓶用キャップ BLシリーズ(硬質チューブ用・GL45用)
ねじ口瓶用キャップ(硬質チューブ用)
ねじ口瓶用キャップ(硬質マルチチューブ用)
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用)2ポート 接続チューブ内径8~10mm
メーカー日電理化硝子アズワンアズワンアイシスアイシスアズワン
通常価格1,225-11,709 -600 -552 -7,200 -15,778
通常出荷日2日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品オプション品オプション品オプション品
オプション種類ゴム栓キャップキャップキャップキャップキャップ
用途バイアルびん用/低アルカリびん用-----
仕様液状用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト