17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低アルカリ瓶 NV-2~30

低アルカリ瓶 NV-2~30

通常単価(税別)
7,89713,650特別価格
税込単価
8,68715,015特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

無菌的保存に適したバイアル。 【特長】 ・サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法によ...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

低アルカリ瓶の外観

低アルカリ瓶の外観

NV - 2(白)100本入
外径×高さ : 16×33mm
容量 : 2mL
耐冷凍容量 : 1mL
口内径 : 7.2mm
NV - 1(白)100本入
外径×高さ : 16×30mm
容量 : 1,5mL
耐冷凍容量 : 0.5mL
NV - 3(白)100本入
外径×高さ : 15×38mm
容量 : 3mL
耐冷凍容量 : 1〜2mL
口内径 : 6.9mm
※上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(mL)

  • 外径X高さ(mm)

  • 口内径(mm)

  • TGKコード

  • 耐冷凍容量(ml)

  • 型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

外径X高さ

(mm)

口内径

(mm)

TGKコード

耐冷凍容量

(ml)

型式

内容量

最小発注数量
2
16×33
7.2
0717-04-11-51
1
NV-2
1箱(100本)
1個
3
15×38
6.9
0717-04-11-52
1~2
NV-3
1箱(100本)
1個
5
23×42
12.5
0717-04-11-53
2~3
NV-5
1箱(50本)
1個
10
24.3×46.5
12.5
0717-04-11-54
5
NV-10
1箱(50本)
1個
20
30×60
12.5
0717-04-11-55
10
NV-20
1箱(50本)
1個
30
33×63
12.5
0717-04-11-56
15
NV-30
1箱(50本)
1個
2
16×33
7.2
0717-04-11-61
1
NV-2
1箱(100本)
1個
3
15×38
6.9
0717-04-11-62
1~2
NV-3
1箱(100本)
1個
5
23×42
12.5
0717-04-11-63
2~3
NV-5
1箱(50本)
1個
10
24.3×46.5
12.5
0717-04-11-64
5
NV-10
1箱(50本)
1個
20
30×60
12.5
0717-04-11-65
10
NV-20
1箱(50本)
1個
30
33×63
12.5
0717-04-11-66
15
NV-30
1箱(50本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,014
( 14,315 )
6日目
13,014
( 14,315 )
6日目
7,897
( 8,687 )
6日目
9,2258,837
( 9,721 )
6日目
10,817
( 11,899 )
6日目
11,740
( 12,914 )
6日目
13,650
( 15,015 )
6日目
13,650
( 15,015 )
6日目
9,511
( 10,462 )
6日目
9,638
( 10,602 )
6日目
11,357
( 12,493 )
6日目
12,409
( 13,650 )
6日目

詳細情報

基本情報

無菌的保存に適したバイアル。
【特長】
・サルファー処理(酸処理)などの薬品処理を行わず、特許製法により、アルカリの溶出を極めて少なくしている。
・成型後の全ての商品は、アルカリ溶出試験でpH7以下にコントロールされている。
・バイアル瓶、バキュームバイアルなどと同様の高水準の気密性。
・デリケートな注射製剤などにも最適。
・ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができる。
・アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーを使う。
【用途】
・無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存。
・注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低アルカリ瓶 NV-2~30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低アルカリ瓶 NV-2~30
サンプル管 No.02 容量(mL) 2.2 3-340-660
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L
ねじ口瓶 茶 S・SV ソフトロン付/ねじ口管瓶 茶 SV
ねじ口瓶 茶 S/SV
ねじ口管瓶 白 SV/ねじ口瓶 白S・SV ソフトロン付
メーカー日電理化硝子ケニス柴田科学日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子
通常価格7,897-10,0883,386 -9,479 -11,963 -8,131 -
通常出荷日6日目6日目2日目〜2日目〜6日目2日目〜
商品タイプバイアル瓶サンプル管瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
材質栓:ブチルゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング