17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

バイアルびん(白・茶)【25~100個入り】

バイアルびん(白・茶)
通常単価(税別)
8,80017,567特別価格
税込単価
9,68019,324特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

強化硬質ゴム栓付き瓶。【特長】・ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャッ...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用

バイアルびん 白 V-1の外観

バイアルびん 白 V-1の外観

バイアルびん 白 V-1の外形図

バイアルびん 白 V-1の外形図

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

外径X高さ

(mm)

口内径

(mm)

口外径

(mm)

TGKコード

肉厚

(mm)

型式

備考

内容量

最小発注数量
2
15X33
6.9
13
0717-04-10-01
1
V-2A
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

2
16X33
7.2
13
0717-04-10-02
1
V-2B
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

3
15X38
6.9
13
0717-04-10-03
1
V-3A
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

3
18X33
9.1
14.8
0717-04-10-04
1
V-3B
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

5
23X35
12.5
19.7
0717-04-10-05
1.2
V-5A
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

10
24.3X46.5
12.5
19.5
0717-04-10-07
1.2
V-10A
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

10
25X48
12.5
19.5
0717-04-10-08
1.5
V-10B
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

20
30X60
12.5
19.5
0717-04-10-09
1.5
V-20
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

30
33X63
12.5
19.7
0717-04-10-10
1.5
V-30
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

50
40X78
12.5
19.7
0717-04-10-11
1.5
V-50
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

100
40X128
12.5
19.7
0717-04-10-12
1.5
V-100
-
1箱(25本)
1パック

25個入り

2
15X33
6.9
13
0717-04-10-21
1
V-2A
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

2
16X33
7.2
13
0717-04-10-22
1
V-2B
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

3
15X38
6.9
13
0717-04-10-23
1
V-3A
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

3
18X33
9.1
14.8
0717-04-10-24
1
V-3B
-
1箱(100本)
1パック

100個入り

5
23X35
12.5
19.5
0717-04-10-25
1.2
V-5A
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

10
24.3X46.5
12.5
19.5
0717-04-10-27
1.2
V-10A
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

10
25X48
12.5
19.5
0717-04-10-28
1.5
V-10B
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

20
30X60
12.5
19.5
0717-04-10-29
1.5
V-20
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

30
33X63
12.5
19.7
0717-04-10-30
1.5
V-30
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

50
40X78
12.5
19.7
0717-04-10-31
1.5
V-50
-
1箱(50本)
1パック

50個入り

100
40X128
12.5
19.7
0717-04-10-32
1.5
V-100
-
1箱(25本)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,758
( 14,034 )
6日目
12,822
( 14,104 )
6日目
12,822
( 14,104 )
6日目
12,950
( 14,245 )
6日目
8,8008,405
( 9,246 )
6日目
8,9508,549
( 9,404 )
6日目
9,0508,646
( 9,511 )
6日目
9,997
( 10,997 )
6日目
11,953
( 13,148 )
6日目
16,452
( 18,097 )
6日目
11,709
( 12,880 )
6日目
13,395
( 14,735 )
6日目
13,523
( 14,875 )
6日目
13,523
( 14,875 )
6日目
13,650
( 15,015 )
6日目
9,3839,075
( 9,983 )
6日目
9,479
( 10,427 )
6日目
9,543
( 10,497 )
6日目
11,198
( 12,318 )
6日目
12,185
( 13,404 )
6日目
17,567
( 19,324 )
6日目
12,265
( 13,492 )
6日目

詳細情報

基本情報

強化硬質ゴム栓付き瓶。
【特長】
・ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密閉することができる。
・アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用プライヤーを使う。
・肉厚 : 0.9mm
・口内径 : 6mm
・口外径 : 10.8mm
【用途】
・無菌封(無菌製剤用)バイアル(ワクチン、抗血清、抗体など)、蛋白溶液、生物学的活性物質(酵素、毒素など)の無菌的保存。
・注射剤製剤分注保存用、凍結乾燥製剤用、蒸発・揮発性物質の保存、化粧品容器、ガスクロマトグラフィー、水質分析(ヘッドスペース)用など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイアルびん(白・茶)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイアルびん(白・茶)
シリンジバイアル 白/茶 SY
ガスクロバイアル 白SVG-3~100・茶SVG-3~100
ゴム栓 液状用 ブチル・TFライナー・シリコン
HPLCねじ口びん びんのみ
バキュームバイアル白SVF/茶SVF
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子柴田科学日電理化硝子
通常価格8,800-17,518 -12,694 -1,225 -7,324 -13,014 -
通常出荷日6日目6日目6日目2日目〜3日目〜6日目
商品タイプバイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶オプション品ねじ口瓶バイアル瓶
仕様プチルゴム栓付きパッキング:ふっ素樹脂、ニトリルメラニン樹脂製キャップ/ブチルゴム栓付き液状用--
用途詳細無菌封びん(ワクチン、抗血清、抗体など)、タンパク溶液、生物学的活性物質(酸素、毒素など)の無菌的保存、蒸発物質の保存、化粧品用容器、水質分析用(ヘッドスペースなど)微量採集・検査に威力を発揮しますガスクロマトグラフィー、液クロなどのサンプリング容器として最適です---
特長1バイアルびんには、完全密封するために、アルミシール・フリップキャップを使用しています。-----
特長2別売品として、アルミシール・フリップキャップ巻締用のハンドクリッパー(手動式巻締機)、効率の良い作業性の卓上式ハンドクリッパー、マルチタイプの3連式ハンドクリッパー(回転式卓上型)、脱用プライヤーもあります。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト