17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリージングコンテナー FC-6 402010

フリージングコンテナー FC-6

通常単価(税別)
14,796
税込単価
16,276
通常出荷日:6日目

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。※注意※当商品は本体のみです。フタは別...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ
  • サイズ (mm)
    190×230×105H
  • マス目寸法 (mm角)
    42.5
  • 仕切り数 (個)
    20
  • 型式
    FC-6 セット
  • TGKコード
    0717-04-30-06
  • 中仕切
    No.6×1
  • 本体
    D
  • 特長
    特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
  • 内容量
    1個

型番:

402010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

402010の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ
サイズ(mm)
190×230×105H
マス目寸法(mm角)
42.5
仕切り数(個)
20
型式
FC-6 セット
TGKコード
0717-04-30-06
中仕切
No.6×1
本体
D
特長
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
402010

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,796
( 16,276 )
6日目

詳細情報

基本情報

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。

※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリージングコンテナー FC-6の型番402010のページです。 型番402010に関する仕様情報を記載しております。
フリージングコンテナー FC-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリージングコンテナー FC-6
フリージングコンテナー FC-2
フリージングコンテナー FC-1
滅菌4オンスコンテナー 120mL
有機溶剤用スプレー
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子アズワンアズワンエンジニア
通常価格14,7962,3972,60027,9002,4203,988
通常出荷日6日目2日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプコンテナコンテナコンテナコンテナスプレーハンドラップ
サイズ(mm)190×230×105H115×190×55H115×190×55HΦ58×80φ95×223.5底部55角×高さ110
マス目寸法(mm角)42.520.016---
仕切り数(個)204060---
型式FC-6 セットFC-2 セットFC-1 セット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト