17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリージングコンテナー FC-2 402006

フリージングコンテナー FC-2

通常単価(税別)
2,397
税込単価
2,637
通常出荷日:2日目

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。※注意※当商品は本体のみです。フタは別...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ
  • サイズ (mm)
    115×190×55H
  • マス目寸法 (mm角)
    20.0
  • 仕切り数 (個)
    40
  • 型式
    FC-2 セット
  • TGKコード
    0717-04-30-02
  • 中仕切
    No.2×1
  • 本体
    B
  • 特長
    特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
  • 中仕切り高さ (mm)
    20
  • 内容量
    1個

型番:

402006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

402006の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ
サイズ(mm)
115×190×55H
マス目寸法(mm角)
20.0
仕切り数(個)
40
型式
FC-2 セット
TGKコード
0717-04-30-02
中仕切
No.2×1
本体
B
特長
特殊合成樹脂製により耐冷凍保存(-85℃まで)使用できます。中仕切は取外せるので、部品を足して自由に組合せられます。積重ねもできます。
中仕切り高さ(mm)
20
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
402006

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
2日目

詳細情報

基本情報

機能的に収納して作業効率を高めます。No.1の実績を誇る普及率。

※注意※
当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリージングコンテナー FC-2の型番402006のページです。 型番402006に関する仕様情報を記載しております。
フリージングコンテナー FC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリージングコンテナー FC-2
フリージングコンテナー FC-1
フリージングコンテナー FC-6
ハイベッセル容器 100mL
ZC-78・79 ハンドラップ (液体用ディスペンサー)
Fine ポリハンドラップ丸型500mL
メーカー日電理化硝子日電理化硝子日電理化硝子アズワンエンジニア東京硝子器械
通常価格2,3972,60014,7962204,1631,530
通常出荷日2日目4日目6日目1日目1日目5日目
商品タイプコンテナコンテナコンテナシール容器ハンドラップハンドラップ
サイズ(mm)115×190×55H115×190×55H190×230×105HΦ57.2(口内径)×Φ69.4(外径)×55.7(高さ)底部55角×高さ11080φ×165H
マス目寸法(mm角)20.01642.5---
仕切り数(個)406020---
型式FC-2 セットFC-1 セットFC-6 セット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト