ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

角形瓶広口目盛付 25mL~1L

角形瓶広口目盛付 25mL~1L 0198-22-03-05
通常単価(税別)
461
税込単価
507
通常出荷日:2日目

目盛付き。

型番:

0198-22-03-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0198-22-03-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
500mL
寸法(mm)
70×80×138H
口内径(mm)
44
口外径(mm)
-
メーカー品番
612
TGKコード
0198220305
高さ(mm)
-
全高(mm)
138
目盛表示
-
材質
ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)
1箱の入り数
1箱(大箱)150本入り
仕様
横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。
特長1
目盛付き。中栓付き
特長2
食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証
内容量
1本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0198-22-03-05

容量

(L)

寸法

(mm)

口内径

(mm)

口外径

(mm)

メーカー品番

TGKコード

高さ

(mm)

全高

(mm)

目盛表示

1箱の入り数

特長1

内容量

最小発注数量
500mL
70×80×138H
44
-
612
0198220305
-
138
-
1箱(大箱)150本入り
目盛付き。中栓付き
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461
( 507 )
2日目

詳細情報

基本情報

目盛付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角形瓶広口目盛付 25mL~1Lの型番0198-22-03-05のページです。 型番0198-22-03-05に関する仕様情報を記載しております。
角形瓶広口目盛付 25mL~1Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形瓶広口目盛付 25mL~1L
標準ジャー 捻蓋付き PFA製
パックエース 120ml~1L
ペット広口瓶 100mL~1000mL
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
広口瓶 PE製 茶褐色 50ml~10L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格46112,171 -14,315 -220 -305 -110 -
通常出荷日2日目6日目〜4日目〜6日目〜2日目1日目〜
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器ふっ素樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器-PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型丸型丸型丸型丸型丸型
材質ボトル:PE(ポリエチレン)/キャップ:PP(ポリプロピレン)PFA本体:PP/キャップ:PP/中栓:軟質ポリエチレン本体:PET/キャップ:ポリプロピレンPE(ポリエチレン)製PE(ポリエチレン)製
仕様横置き、逆さでのご使用は対応していません。食品にも使用可。捻蓋付き----
特長2食品接触用プラスチック材料製品に関するEU規則「CE 10/2011」認証--酸素、水蒸気バリヤー性、食品衛生性に優れ食品容器にも適しています。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング