17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超精密ピンセット DU-5

超精密ピンセット DU-5

通常単価(税別)
7,59012,650
税込単価
8,34913,915
通常出荷日:6日目~8日目

DUMONT社の先端が一番長いタイプです。用途などに合わせて材質を選べます。【仕様】・全長:110mm...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • 全長 (mm)
    110
  • 先端部A (mm)
    0.06
  • 先端部B (mm)
    0.10
  • メーカー品番
    DU-5
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

各材質の特長

型番材質材質の特長
0990-25-28-19DUMOSTAR弾力性に富み、腐食性に優れ、錆に非常に強い。酸や塩分にも耐性がある。非磁性。
0990-25-28-20ステンレス耐食性、耐塩性に優れており、錆にも非常に強い。
0990-25-28-21チタン硝酸、塩化物、塩水などに対する耐性に優れる。ステンレスに比べ約40%軽量で柔軟性も備える。非磁性。
0990-25-22-03DUMOXEL耐食性に優れ、硫黄、塩酸、酸に耐性がある。非磁性は95%。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 材質詳細

  • TGKコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

材質

材質詳細

TGKコード

最小発注数量
その他
DUMOXEL
0990252203
1個
その他
DUMOSTAR
0990252819
1個
ステンレス
INOX
0990252820
1個
チタン
TITAN
0990252821
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,563
( 9,419 )
6日目
12,650
( 13,915 )
6日目
7,590
( 8,349 )
6日目
11,810
( 12,991 )
8日目

詳細情報

基本情報

DUMONT社の先端が一番長いタイプです。
用途などに合わせて材質を選べます。
【仕様】
・全長:110mm
・先端厚み:0.06mm
・先端幅:0.10mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密ピンセット DU-5のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端の研磨修理はできますか?
A
商品の状況によりますが、対応可能です。VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ピンセット DU-5
超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR
超精密ピンセット DU-3C INOX
ピンセット K-18 技工用
ピンセットケース 10本用
セラミックチップ付ピンセット
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械幸和ピンセット工業東京硝子器械コクゴ
通常価格7,590-12,4077,5341,61310,13415,229
通常出荷日6日目〜7日目6日目1日目6日目7日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット
全長(mm)110115110---
先端部A(mm)0.060.100.10---
先端部B(mm)0.100.170.17---
メーカー品番DU-5DU-7BDU-3C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング