17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックピンセット TA-S-10 0990-25-23-87

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セラミックピンセット TA-S-10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

0990-25-23-87

2025年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ジルコニアセラミックスを使用した精密ピンセット
・塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります
・磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です
・柄は特殊アルミ合金で。非磁性、絶縁性、断熱性をもつ
・ハンダ、銀ロウが付着しにくい
【用途】
・電子部品、半導体、バイオ、超電導関連の製品取り扱いに最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
材質
その他
先端部(mm)
30.5
メーカー品番
TA-S-10
TGKコード
0990252387
柄の材質
特殊アルミ合金
材質詳細
セラミック
特長1
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト