ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

超精密ピンセットデュモクセル DU-SS

超精密ピンセットデュモクセル DU-SS 0990-25-22-07
通常単価(税別)
7,920
税込単価
8,712
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で...

詳細を確認

型番:

0990-25-22-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0990-25-22-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
材質
デュモクセル
全長(mm)
140
先端部(mm)
49
メーカー品番
DU-SS DUMOXEL
TGKコード
0990252207
耐熱温度(℃)
350
仕様
非磁性、耐酸性、硬度36RC
材質詳細
デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)
内容量
1本

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数
型番
0990-25-22-07

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,920
( 8,712 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体です
・硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超精密ピンセットデュモクセル DU-SSの型番0990-25-22-07のページです。 型番0990-25-22-07に関する仕様情報を記載しております。
超精密ピンセットデュモクセル DU-SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ピンセットデュモクセル DU-SS
ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指
リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス
リストン骨剪刃 LB-1A 東京硝子器械
DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR
カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
メーカー東京硝子器械アズワン東京硝子器械東京硝子器械三商三商
通常価格7,92023,60014,09614,09612,3316,380
通常出荷日6日目1日目6日目6日目6日目9日目
商品タイプピンセットその他関連用品その他関連用品その他関連用品ピンセットピンセット
材質デュモクセルステンレスステンレスステンレス--
全長(mm)140-----
先端部(mm)49-----
メーカー品番DU-SS DUMOXEL-----

剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング