17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット K-18 技工用

通常単価(税別)
1,613
税込単価
1,774
通常出荷日:1日目

【特長】・型式:K-18 ・タイプ:技工用 ・全長(mm):190 ・*寸法:・先端外径:2mm・中間...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ピンセット
  • 材質
    ステンレス
  • 全長 (mm)
    190
  • 先端外径寸法 (mm)
    2
  • 中間外径寸法 (mm)
    3.8
  • 種類
    技工用
  • メーカー品番
    K-18
  • TGKコード
    0304-25-25-26
  • 内容量
    1本

型番:

180001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

180001の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
材質
ステンレス
全長(mm)
190
先端外径寸法(mm)
2
中間外径寸法(mm)
3.8
種類
技工用
メーカー品番
K-18
TGKコード
0304-25-25-26
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
180001

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,613
( 1,774 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式:K-18
・タイプ:技工用
・全長(mm):190
・*寸法:・先端外径:2mm・中間外径:3.8mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット K-18 技工用の型番180001のページです。 型番180001に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット K-18 技工用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット K-18 技工用
ピンセットケース 10本用
超精密ピンセット DU-3C INOX
超精密ピンセット DU-7B DUMOSTAR
セラミックチップ付ピンセット
KFIピンセット K-4 ステンレス
メーカー幸和ピンセット工業東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械コクゴ三商
通常価格1,61310,1349,33114,87814,7621,207
通常出荷日1日目6日目6日目7日目7日目2日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットピンセットピンセット-
材質ステンレスアクリルその他その他--
全長(mm)190-----
先端外径寸法(mm)2-----
中間外径寸法(mm)3.8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング