17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

数取器(1連式ハンディ/3連式卓上/5連式卓上)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

数取器(1連式ハンディ/3連式卓上/5連式卓上)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-102

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。
・上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
・クリアーノブを右に回せば0になり、スタート準備が容易にできます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
数取器
リセット方式
つまみ式
計数範囲
0~9999
詳細タイプ
1連式ハンディタイプ
幅(mm)
46
奥行(mm)
55
高さ(mm)
30
質量(g)
61
品番
H-102
TGKコード
0219-55-95-01
JANコード
4983621501025
トラスココード
838-3737

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト