17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏光顕微鏡用(鉱物用)スライドグラス S3131(50枚入) S3131

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

偏光顕微鏡用(鉱物用)スライドグラス S3131(50枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S3131

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

偏光顕微鏡用スライドグラス。
【特長】
・縁磨仕上げのほか、四隅の角を大きく落としていますので手を傷つけません
・寸法公差が48×28±0.5mm、平行度が0.03mm以下
・平面度が0.025mm以下、偏光2成分の光路差が5nm以下
【用途】
・偏光顕微鏡用の鉱物プレパラート作製に最適

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スライドグラス・カバーグラス
サイズ(mm)
28×48
厚さ(mm)
0.8~1.0
メーカー品番
S3131
TGKコード
0863-14-36-11
種類
No.1
特長1
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
内容量
1箱(50枚)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト