17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)

ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)
通常単価(税別)
3,0223,931
税込単価
3,3244,324
通常出荷日:2日目

【特長】・無色透明です。・平面度は0.002mm以下です。・厚さは0.5±0.1mmです。・血球計算盤...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

血液塗抹用に広く使用されるヘモカバーグラス

型番:H016220、H022240

型番:H016220、H022240

ヘモカバーグラス 16~24×22~24 25枚入の仕様について

商品コードサイズ厚み公差
H01622016×220.4~0.6mm
H02222022×220.4~0.6mm
H02026020×260.4~0.6mm
H02224022×240.4~0.6mm
H02424024×240.4~0.6mm

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
16×22
H016220
0863-14-04-11
1箱(25枚)
1個
20×26
H020260
0863-14-04-14
1箱(25枚)
1個
22×22
H022220
0863-14-04-13
1箱(25枚)
1個
22×24
H022240
0863-14-04-15
1箱(25枚)
1個
24×24
H024240
0863-14-04-16
1箱(25枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
2日目
3,766
( 4,143 )
2日目
3,625
( 3,988 )
2日目
3,726
( 4,099 )
2日目
3,931
( 4,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無色透明です。
・平面度は0.002mm以下です。
・厚さは0.5±0.1mmです。
・血球計算盤用カバーガラスです。
・血液塗抹用にも広く使用されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘモカバーグラス 16~24×22~24(25枚入)
ファインフロストスライドグラス FF-002(100枚入)
スライドグラス FRCシリーズ
スライドグラス PROシリーズ
ファインフロストスライドグラス 76×26
スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業
通常価格3,022-1,6822,7492,7491,5292,749
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプスライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラススライドグラス・カバーグラス
厚さ(mm)0.4~0.6 0.9-1.2 0.9~1.2 0.9~1.2 0.9~1.2 0.9~1.2
特長1無色透明。平面度は0.002mm以下です。血液塗抹用にも広く使用されています。平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用。ファインフロストプリンターにも最適です。光学ガラス基盤を採用し、透過性にすぐれた自発蛍光を低減光学用ガラス基板採用で、優れた透過率を達成し、自発蛍光を低減。平面性・透過性が良好で自発蛍光の少ない新ガラスを採用-
内容量1箱(25枚)1箱(100枚)1箱(100枚)1箱(100枚)1箱(100枚)1箱(100枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング