17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニクーラー 赤・黄

ミニクーラー 赤・黄

通常単価(税別)
18,684
税込単価
20,552
通常出荷日:3日目

酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。

  • 商品タイプ
    フリーズボックス
  • 材質
    PC
  • 品名
    ミニクーラー
  • 仕様
    0.5mL~2.0mLチューブ12本使用可能
  • 材質詳細
    PC,無毒ジェル
  • 特長1
    酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 摘要

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

摘要

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
赤(本体)
温度(維持):0℃ (60分継続)
1149-30
0814282011
1個
1個
黄(本体)
温度(維持):-20℃ (60分継続)
1149-35
0814282012
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,684
( 20,552 )
3日目
18,684
( 20,552 )
3日目

詳細情報

基本情報

酸素、DNA、RNA、セルサスペンションなど幅広い対象の冷凍温度維持に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニクーラー 赤・黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクーラー 赤・黄
東京硝子 角型クーラーボックス 25型
Kartell S.p.A.角型クーラーボックス 25型
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
保冷・保温ボックス
ラブトップクーラー PC製 保持用
メーカー東京硝子器械東京硝子器械Kartell S.p.A.マキタアズワン東京硝子器械
通常価格18,68417,041 -17,041116,67244,474 -29,380 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目10日目〜6日目〜
商品タイプフリーズボックスフリーズボックスフリーズボックス保温・保冷容器保温・保冷容器その他
材質PCその他樹脂その他樹脂その他樹脂SUSPC
品名ミニクーラー -----
仕様0.5mL~2.0mLチューブ12本使用可能-----
材質詳細PC,無毒ジェル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング