ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートドライデシケーター FLO 0405-57-07-22

オートドライデシケーター FLO

通常単価(税別)
47,000
税込単価
51,700
通常出荷日:3日目

【特長】・背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。・湿度計付き。・器内に湿度調節可能です(20...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    オートドライタイプ
  • 外寸法 (mm)
    500X320X340H
  • 内寸法 (mm)
    465X290X265H
  • キャスター
    なし
  • 棚板
    2枚
  • 棚段
    固定式
  • 本体材質
    透明アクリル
  • メーカー品番
    FLO
  • TGKコード
    0405570722
  • 重量 (g)
    7000
  • 棚板耐荷重 (kg/枚)
    5
  • 電源
    AC100V 3A
  • 特長
    背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。器内に湿度調節可能です。(20~50%)。下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
  • 内容量
    1台

型番:

0405-57-07-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0405-57-07-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
オートドライタイプ
外寸法(mm)
500X320X340H
内寸法(mm)
465X290X265H
キャスター
なし
棚板
2枚
棚段
固定式
本体材質
透明アクリル
メーカー品番
FLO
TGKコード
0405570722
重量(g)
7000
棚板耐荷重(kg/枚)
5
電源
AC100V 3A
特長
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。器内に湿度調節可能です。(20~50%)。下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0405-57-07-22

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,000
( 51,700 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。
・湿度計付き。
・器内に湿度調節可能です(20~50%)。
・下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートドライデシケーター FLOの型番0405-57-07-22のページです。 型番0405-57-07-22に関する仕様情報を記載しております。
オートドライデシケーター FLOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートドライデシケーター FLO
オートドライデシケーター(クアリム)
UVオートドライデシケーター
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3
オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2
スペースドライ
メーカー東京硝子器械アズワンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
通常価格47,00036,649 -64,256 -68,88034,084 -32,242
通常出荷日3日目1日目1日目1日目7日目〜1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプオートドライタイプ乾燥剤・除湿剤タイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ
外寸法(mm)500X320X340H347×349×420-400×350×879300X345X540H310×359×450
内寸法(mm)465X290X265H280×275×350-390×320×382×2室260X320X465H300X300X440
キャスターなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング