17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2

通常単価(税別)
34,08444,957
税込単価
37,49249,453
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】・背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。・器内湿度を自動的に、30~40...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デシケーター
  • デシケータタイプ
    オートドライタイプ
  • 外寸法 (mm)
    300X345X540H
  • 内寸法 (mm)
    260X320X465H
  • キャスター
    なし
  • 本体材質
    透明アクリル
  • 棚板耐荷重 (kg/枚)
    5
  • 電源
    AC100V 3A
  • 特長
    背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。器内湿度を自動的に、30~40%に保てるオートマチック式です。下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 棚板

  • 棚段

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

棚板

棚段

メーカー品番

TGKコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
3枚
固定式
FHO-1
0405570719
7000
1台
1個
4枚
自在式
FHO-2
0405570721
8000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,084
( 37,492 )
7日目
44,957
( 49,453 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
・器内湿度を自動的に、30~40%に保てるオートマチック式です。
・下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートドライデシケーター FHO-1/FHO-2
オートドライデシケーター(クアリム)
UVオートドライデシケーター
オートドライデシケーター FLO
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3
スペースドライ
メーカー東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械アズワンアズワン
通常価格34,084-36,649 -64,256 -47,00068,88032,242
通常出荷日7日目〜1日目1日目3日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプオートドライタイプ乾燥剤・除湿剤タイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプオートドライタイプ
外寸法(mm)300X345X540H347×349×420-500X320X340H400×350×879310×359×450
内寸法(mm)260X320X465H280×275×350-465X290X265H390×320×382×2室300X300X440
キャスターなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング