17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶 0405-57-06-40

デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:3日目

【仕様】・棚段は5段の固定式で湿度計なしのエコノミータイプです。

型番:

0405-57-06-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0405-57-06-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
デシケータタイプ
乾燥剤・除湿剤タイプ
外寸法(mm)
300X345X540H(ゴム足を含む)
内寸法(mm)
265X320X465H
キャスター
なし
棚板
3枚、棚板耐荷重5kg/枚
シリカゲル皿(枚)
1
棚段
5段(固定式)
材質/品名
透明アクリル
メーカー品番
FH-1
TGKコード
0405570640
重量(g)
6000
特長
棚段は5段の固定式で湿度計なしのエコノミータイプです。
摘要
留金タイプ
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 材質/品名

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0405-57-06-40

材質/品名

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
透明アクリル
FH-1
0405570640
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・棚段は5段の固定式で湿度計なしのエコノミータイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶の型番0405-57-06-40のページです。 型番0405-57-06-40に関する仕様情報を記載しております。
デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デシケーター FH-1留金タイプ/FHB 茶
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター FL-1 留金タイプ
デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK
デシケーター(クアリム)
スタンダードステンレス小型デシケーター
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワン
通常価格16,50023,55620,00026,460 -19,639 -44,394 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
外寸法(mm)300X345X540H(ゴム足を含む)300X345X540H(ゴム足を含む)500X320X340H-347×349×420-
内寸法(mm)265X320X465H265X320X465H465X290X265H-280×275×350-
キャスターなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング