ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

卓上振盪器 NX-25D

卓上振盪器 NX-25D 0692-63-45-13
通常単価(税別)
347,638円
税込単価
382,402円
通常出荷日:3日目

ロータリー振盪、レシプロ振盪のW機能型です。振盪回数はデジタルで正確に表示されますから、再現性よく使え...

詳細を確認

型番:

0692-63-45-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0692-63-45-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
振盪器
電源(V)
100
外形寸法(mm)
460X420X150H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 2A
メーカー品番
NX-25D
TGKコード
0692634513
重量(g)
17500
特長1
ロータリー振盪、レシプロ振盪のW機能型です。振盪回数はデジタルで正確に表示されますから、再現性よく使えます。振盪時間は任意にタイマーで設定できますから、実験が計画的にできます。
振盪幅
ロータリー/レシプロ切替 30mm
振盪方式
ロータリー/レシプロ W機能
振盪数
20~200rpm
表示方式
デジタル表示
タイマー
0.5秒~100時間
許容負荷重量
約12kg
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-45-13

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347,638円
( 382,402円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ロータリー振盪、レシプロ振盪のW機能型です。振盪回数はデジタルで正確に表示されますから、再現性よく使えます。振盪時間は任意にタイマーで設定できますから、実験が計画的にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上振盪器 NX-25Dの型番0692-63-45-13のページです。 型番0692-63-45-13に関する仕様情報を記載しております。
卓上振盪器 NX-25Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上振盪器 NX-25D
Fineホットプレートスターラー F-17HSD
Fine ホットスターラー F-202H
大型スターラー SW-030
ミニスターラー SW-M60
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格347,638円123,671円156,168円203,494円138,072円136,681円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ振盪器ホットスターラーホットスターラースターラースターラースターラー
電源(V)100100100100100100
外形寸法(mm)460X420X150H 180X220X140H(ポール装着時 480H)308X329X147H408X370X164H287X216X55H306X336X57H
電源詳細AC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 11AAC100V 50/60Hz 1AAC100V 50/60Hz 1AAC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番NX-25DF-17HSDF-202HSW-030SW-M60F-624ND

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました