17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管ミキサー MF-71 0692-63-41-10

試験管ミキサー MF-71

通常単価(税別)
43,073
税込単価
47,380
通常出荷日:2日目

試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ミキサー
  • 回転数 (rpm)
    500~2600
  • 電源 (V)
    100
  • 外形寸法 (mm)
    108X160X140H
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 1A
  • メーカー品番
    MF-71
  • TGKコード
    0692634110
  • 重量 (g)
    2600
  • 特長1
    試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
  • 仕様
    モーター:くまとり形。振盪調節:ツマミ調節式
  • 内容量
    1台

型番:

0692-63-41-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-41-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
回転数(rpm)
500~2600
電源(V)
100
外形寸法(mm)
108X160X140H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 1A
メーカー品番
MF-71
TGKコード
0692634110
重量(g)
2600
特長1
試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。
仕様
モーター:くまとり形。振盪調節:ツマミ調節式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-41-10

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,073
( 47,380 )
2日目

詳細情報

基本情報

試験管などの容器を、振動板に軽く押付けるだけで、簡単に混合、溶解、反応などの実験ができます。モーターの軸受けにベアリングを使用し、騒音がなく耐久性があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管ミキサー MF-71の型番0692-63-41-10のページです。 型番0692-63-41-10に関する仕様情報を記載しております。
試験管ミキサー MF-71のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管ミキサー MF-71
ミニミキサー N-40M-1
ミキサー N-20M
小型ロータリーミキサー NRC-20D
試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))
モルタルミキサー
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械柴田科学トンボ工業
通常価格43,07329,38024,01566,43435,433362,104
通常出荷日2日目3日目3日目3日目1日目8日目
商品タイプミキサーミキサーミキサーミキサーミキサーミキサー
回転数(rpm)500~2600 28502600-350~2500(無負荷時)38/32(50/60Hz)
電源(V)100100-100100100
外形寸法(mm)108X160X140H82X120X113H55X75X70H水平の場合 160X155X190H 垂直の場合 160X155X230H--
電源詳細AC100V 50/60Hz 1AAC100V 50/60Hz 1AACアダプター、単3電池4個(専用電池ボックス付き)AC100V 50/60Hz 1A--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング