ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm) 0692-63-08-04

Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)

通常単価(税別)
108,090
税込単価
118,899
通常出荷日:2日目

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 長さ (mm)
    310
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~2L(1箇所当り)
  • 種類
    6連
  • サイズ
    310X450(縦X横)mm
  • 外形寸法 (mm)
    456X336X57H
  • モーター・制御
    DC小型・電圧制御
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番
    F-626N
  • TGKコード
    0692630804
  • 重量 (g)
    5000
  • 特長1
    DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
  • 仕様
    220V仕様はありません。ダウントランスにて対応お願いします。
  • 付属撹拌子
    30mmX6個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0692-63-08-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-08-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
100~1500
長さ(mm)
310
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~2L(1箇所当り)
種類
6連
サイズ
310X450(縦X横)mm
外形寸法(mm)
456X336X57H
モーター・制御
DC小型・電圧制御
電源詳細
AC100V 50/60Hz 2A
メーカー品番
F-626N
TGKコード
0692630804
重量(g)
5000
特長1
DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
仕様
220V仕様はありません。ダウントランスにて対応お願いします。
付属撹拌子
30mmX6個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-08-04

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,090
( 118,899 )
2日目

詳細情報

基本情報

DC小型モーター式で低速回転域から安定した回転が得られます。背の低い省スペース型で電力のロスが少なく発熱がありません。付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)の型番0692-63-08-04のページです。 型番0692-63-08-04に関する仕様情報を記載しております。
Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 多連式スターラー F-626N(回転数 100~1500rpm)
Fine多連式スターラー DC小型 F-626N
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-626ND(回転数 100~1500rpm)
Fine 多連式スターラー F-604N(回転数 200~2000rpm)
Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)
Fine 多連式スターラー F-606N
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格108,090108,090127,30490,77324,983110,338
通常出荷日2日目6日目3日目3日目2日目3日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~1500100~1500100~1500200~2000100~1500 200~2000
長さ(mm)310310----
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 50ml~2L(1箇所当り) 100ml~3l 50ml~2L(1箇所当り)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング