ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスターラー SW-380HS 0000-63-07-02

ホットスターラー SW-380HS

通常単価(税別)
64,202
税込単価
70,622
通常出荷日:3日目

【特長】・すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。・回転が安定しています。・60mmまでの回転子が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    150~1300
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50mL~3L
  • プレート寸法 (mm)
    φ168 アルミ製グレーセラミックコーティング仕上げ
  • 外形寸法 (mm)
    190X223X123H
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード
  • メーカー品番
    SW-380HS
  • TGKコード
    0000630702
  • 重量 (g)
    3100
  • 特長1
    すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。 回転が安定しています。 60mmまでの回転子が使用でき、様々な攪拌に適用できます。 安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。
  • 付属品
    撹拌子:40mm1個
  • モーター
    インダクション。
  • 安全装置
    サーキットプロテクター付き
  • ヒーター
    550W(MaX325℃)
  • 温度調節
    トライアック位相制御方式
  • 使用環境
    5~35℃ 湿度80%以内(結露なしの場合)
  • 周波数 (Hz)
    -
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0000-63-07-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0000-63-07-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
150~1300
電源(V)
100
攪拌容量
50mL~3L
プレート寸法(mm)
φ168 アルミ製グレーセラミックコーティング仕上げ
外形寸法(mm)
190X223X123H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード
メーカー品番
SW-380HS
TGKコード
0000630702
重量(g)
3100
特長1
すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。 回転が安定しています。 60mmまでの回転子が使用でき、様々な攪拌に適用できます。 安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。
付属品
撹拌子:40mm1個
モーター
インダクション。
安全装置
サーキットプロテクター付き
ヒーター
550W(MaX325℃)
温度調節
トライアック位相制御方式
使用環境
5~35℃ 湿度80%以内(結露なしの場合)
周波数(Hz)
-
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0000-63-07-02

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,202
( 70,622 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すばやい温度上昇で高温域での実験ができます。
・回転が安定しています。
・60mmまでの回転子が使用でき、様々な攪拌に適用できます。
・安全装置としてサーキットプロテクターが付いています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットスターラー SW-380HSの型番0000-63-07-02のページです。 型番0000-63-07-02に関する仕様情報を記載しております。
ホットスターラー SW-380HSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットスターラー SW-380HS
ホットスターラー SW-230HS
スロースターラー SW-500S
Fine ホットスターラー F-202H
Fineホットスターラー F-101NH(回転数 300~1500rpm)
Fine ホットスターラー くまとり形 F-101NH
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格64,20246,60261,244117,40243,90243,902
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目6日目
商品タイプホットスターラーホットスターラースターラーホットスターラーホットスターラーホットスターラー
回転数(rpm)150~1300約200~約1800(50Hz)10~1400 70~1300 300~1500 300~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50mL~3L 50mL~3L 100ml~10l 50ml~10l 50ml~3l 50ml~3l
プレート寸法(mm)φ168 アルミ製グレーセラミックコーティング仕上げφ130 190X180305X305175X160175X160

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング