17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)

通常単価(税別)
84,73992,443
税込単価
93,213101,687
通常出荷日:3日目

サンドバスとしても使用可能な、デジタル表示・設定のホットプレート。【特長】・プレート温度の均一性にすぐ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットプレート
  • 使用温度範囲 (℃)
    50~250
  • 電源
    100V
  • 特長1
    プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
  • 特長2
    過昇防止など安全装置付きです。
  • 温度設定 (℃)
    1単位
  • 温度精度 (℃)
    ±5(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
  • 温度調整方式
    Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
  • 温度表示
    1℃単位
  • 使用環境
    5~35℃ Rh80%以下
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

過昇防止等安全装置付きのプレート温度均一性に優れたホットプレート

Fineホットプレート FHP-380AS/FHP-380AL

プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用が可能。

製品仕様

  • 使用温度範囲:50~250℃
  • 温度調整方式:Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
  • 温度設定:1℃単位
  • 温度表示:1℃単位
  • 温度精度:±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
  • 使用環境:5~35℃ Rh80%以下
  • 外形寸法:392×305×H165mm
  • 重量:7.0kg
  • 電源:AC100V、50/60Hz、9A

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • 外寸法(mm)

  • 電源詳細

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

外寸法

(mm)

電源詳細

メーカー品番

TGKコード

重量

(kg)

プレート寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
900
392X305X165H
AC100V、50/60Hz、9A
FHP-380AS
0692610511
7
338X238X25H
1台
1個
1100
442X335X165H
AC100V、50/60Hz、12A
FHP-380AL
0692610512
8.3
388X288X25H
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,739
( 93,213 )
3日目
92,443
( 101,687 )
3日目

詳細情報

基本情報

サンドバスとしても使用可能な、デジタル表示・設定のホットプレート。
【特長】
・プレート温度の均一性にすぐれています。
・プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
・過昇防止など安全装置付きです。
【用途】
・試料の加熱、維持に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q温度精度について教えて下さい。
A
±5℃(プレ-ト中央250℃無負荷、室温23℃時) です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL(AC100V)
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
サンドバス型ホットプレート NHS-300/NHS-450
中温度ホットプレート FHP-450S・FHP-300S (AC100V)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格84,739-84,739 -81,48076,96580,833 -100,296 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレート
使用温度範囲(℃)50~25050~250(室温+5)~250(室温+5)~25050~250Rt+5~80
電源100V100V100V100V100V100V
特長1プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。プレート温度の均一性にすぐれています。プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデーターに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
特長2過昇防止など安全装置付きです。 過昇防止など安全装置付きです。 プレート温度の均一性に優れております。 プレート温度の均一性に優れております。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング