ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃) 0692-61-05-01

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)

通常単価(税別)
76,965
税込単価
84,662
通常出荷日:3日目

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットプレート
  • 使用温度範囲 (℃)
    (室温+5)~250
  • ヒーター容量 (W)
    500
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    254X266X160H
  • メーカー品番
    FHP-200AS
  • TGKコード
    0692610501
  • 重量 (kg)
    4.7
  • 特長1
    小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。
  • 特長2
    プレート温度の均一性に優れております。
  • プレート寸法 (mm)
    200X200X25H
  • 温度設定 (℃)
    1単位
  • 温度精度 (℃)
    ±5(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
  • 温度調整方式
    Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
  • プレート材質
    アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
  • 温度表示
    1℃単位
  • 仕様
    温度設定範囲0℃~250℃
  • 安全装置
    温度フューズ 自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常、サーキットプロテクター
  • 電源容量
    AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
  • 使用環境
    温度5~35℃ 湿度80%以下
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0692-61-05-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-61-05-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
(室温+5)~250
ヒーター容量(W)
500
電源
100V
外寸法(mm)
254X266X160H
メーカー品番
FHP-200AS
TGKコード
0692610501
重量(kg)
4.7
特長1
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。
特長2
プレート温度の均一性に優れております。
プレート寸法(mm)
200X200X25H
温度設定(℃)
1単位
温度精度(℃)
±5(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
温度調整方式
Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
プレート材質
アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
温度表示
1℃単位
仕様
温度設定範囲0℃~250℃
安全装置
温度フューズ 自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常、サーキットプロテクター
電源容量
AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
使用環境
温度5~35℃ 湿度80%以下
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-61-05-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,965
( 84,662 )
3日目

詳細情報

基本情報

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)の型番0692-61-05-01のページです。 型番0692-61-05-01に関する仕様情報を記載しております。
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
ネオホットプレート HI-1000N
ホットプレート(耐薬天板)
ホットプレート PC-400D
Fineホットプレート FHP-380AS・FHP-380AL
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格76,96581,48098,280108,14445,79584,739 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目8日目3日目
商品タイプホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレート
使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温+5)~250300(最高)-室温+5~55050~250
ヒーター容量(W)5005009001400--
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)254X266X160H254X266X160H450×350×135440×347×123W198×D277×H112-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング