17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルトヒーター SBH

ベルトヒーター SBH

通常単価(税別)
8,98519,910特別価格
税込単価
9,88421,901特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~11日目

低温から中温領域(-50~180℃)における保温及び加熱用として最適なベルトヒーター。【特長】・被覆材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 耐電圧
    1500V―1分間耐える
  • 絶縁抵抗値
    100MΩ以上常温水中
  • 被加熱物最高温度 (℃)
    -60~+180
  • 耐寒性
    -60℃放置でひび割れせず
  • 接続部引張強度
    3kg
  • 電源接続部
    リード線切放し
  • 内容量
    1本
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

低温から中温領域における、保湿・加熱用として最適なシリコーンベルトヒーター

SBH-15~SBH-250

片面が平面形状なため、均一に発熱面がとれ、優れた加熱特性をもつため幅広い用途の使用が可能。

SBHタイプの製品形状

SBHタイプの製品の形状図

※ゴム素材のため、多少の寸法誤差あり。

SBHタイプの温度特性表

SBHタイプの温度特性表図

※温度特性は常温空気中に吊るして測定した参考値。

使用上の注意点

  • 温度調節器などで制御してご使用をお願いします。
  • 本製品は屋内専用です。防水構造ではありませんので、ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
  • ヒーター取付け時、被加熱物への密着度合が悪いと熱伝達率が低下しますが、強く引っ張って巻いたり、ヒーターを交差させたり、重ねて巻かないでください。早期断線や異常加熱の原因となります。
  • ヒーターを無理に曲げ、亀裂等を発生させないようにご注意ください。また、リード接続部(モールド部)を鋭角に曲げたり、押し潰したりしないでください。感電や早期断線の原因となります。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • 長さ(mm)

  • 電圧(V)

  • 電気容量(W)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

長さ

(mm)

電圧

(V)

電気容量

(W)

メーカー品番

TGKコード

特長1

特長2

内容量

最小発注数量
50
1000
200
50
SBH- 25
0307607102
-
-
1本
1個
150
1500
100
150
SBH-115
0307607103
-
-
1本
1個
150
1500
200
150
SBH-215
0307607104
-
-
1本
1個
250
2500
100
250
SBH-125
0307607105
-
-
1本
1個
250
2500
200
250
SBH-225
0307607106
-
-
1本
1個
60
2500
200
60
SBH- 26
0307607107
-
-
1本
1個
500
5000
100
500
SBH-150
0307607108
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱特性があります。
非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
1本
1個
500
5000
200
500
SBH-250
0307607109
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9898,464
( 9,310 )
11日目
9,418
( 10,360 )
10日目
8,985
( 9,884 )
11日目
11,395
( 12,535 )
10日目
11,317
( 12,449 )
11日目
13,878
( 15,266 )
11日目
19,910
( 21,901 )
8日目
17,758
( 19,534 )
7日目

詳細情報

基本情報

低温から中温領域(-50~180℃)における保温及び加熱用として最適なベルトヒーター。
【特長】
・被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。
・均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱特性があります。
・非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm)
・金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
・柔軟性に富んでおり折曲、屈曲が自由で取付けが容易。
【用途】
・冷凍庫や寒冷地に於ける配管の保温用、プロセス配管の加熱、保温用としての使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルトヒーター SBHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q重ね巻きして使用できますか?
A
重ね巻きは絶対にしないで下さい。
※高温になり断線、火災の原因となります。
Q屋外で使用できますか?
A
本製品は屋内専用です。防水構造ではありませんので、ヒーターに水・溶液などをかけないでください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルトヒーター SBH
フレキシブルヒーター TFH・TFHU
水道凍結防止用ヒーター D-1~D-20
チューブカバーヒーター 長さ 500mm・1000mm
ヒーティングテープ PVC100V
Hテープ シリコンゴム
メーカー東京硝子器械大科電器東京硝子器械アズワン大科電器大科電器
通常価格8,985-10,168 -4,162 -25,272 -13,442 -20,862 -
通常出荷日7日目〜6日目〜10日目1日目6日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターテープテープ
耐電圧1500V―1分間耐える-----
絶縁抵抗値100MΩ以上常温水中-----
被加熱物最高温度(℃)-60~+180-----
耐寒性-60℃放置でひび割れせず-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーティングテープカテゴリの売れ筋ランキング