17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

通常単価(税別)
13,91018,312
税込単価
15,30120,143
通常出荷日:6日目

【仕様】・水用投げ込みタイプのヒータです。・A型:銅パイプ/ニッケル鍍金コード2m付き

  • 商品タイプ
    ヒーター
  • 電源
    100V
  • 仕様
    A型:銅パイプ・ニッケル鍍金 コード2m付き
  • 内容量
    1台
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ヒーター容量(W)

  • 電熱容量

  • 寸法AXBXC(mm)

  • メーカー品番

  • TGKコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

電熱容量

寸法AXBXC

(mm)

メーカー品番

TGKコード

内容量

最小発注数量
300
AC100V 300W
155X70X50
AWA1503プラグ付
0052610301
1台
1個
500
AC100V 500W
179X95X50
AWA1505プラグ付
0052610302
1台
1個
1000
AC100V 1000W
221X120X95
AWA1510プラグ付
0052610303
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,910
( 15,301 )
6日目
16,090
( 17,699 )
6日目
18,312
( 20,143 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・水用投げ込みタイプのヒータです。
・A型:銅パイプ/ニッケル鍍金コード2m付き

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投込みヒーターA型水用100V 300W~1KWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW
シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm
シリコンラバーヒーター 50×100mm~300×500mm
Fine投込みヒーター FPH-130/190
Fine投込みヒーター FPH-130/190
八光 B型ヒーター水用1.5kW
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械八光電機
通常価格13,910-5,637 -5,637 -33,593 -38,194 -20,685
通常出荷日6日目3日目〜3日目3日目3日目6日目
商品タイプヒーターヒーターヒーターヒーターヒーターヒーター
電源100V100V100V100V100V200V
仕様A型:銅パイプ・ニッケル鍍金 コード2m付き電源電圧:AC100V電源電圧:AC100V---
内容量1台1枚1枚1台1台-

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング