ファクトリーサプライ用品技術窓口

上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プ...
詳細を確認| 耐電圧 | 1500V/1分間または1800V/1秒間 |
|---|---|
| 絶縁抵抗値 | 1000MΩ以上/DC500V |
| シート材質 | グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート |
| 抵抗体 | ニッケルクロム合金(80/20 NiCr) |
| 容量公差 | ±10%(ただし100W以下は±15%) |
| リード線 | ふっ素樹脂被覆ニッケル電線 |
| 寸法公差(面方向) | 100mm以下:±0.75mm、300mm以下:±1.0mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,970円 ( 8,767円 ) | 6日目 |
8,469円 ( 9,316円 ) | 6日目 |
8,469円 ( 9,316円 ) | 6日目 |
9,740円 ( 10,714円 ) | 6日目 |
8,370円 ( 9,207円 ) | 6日目 |
9,780円 ( 10,758円 ) | 10日目 |
11,500円 ( 12,650円 ) | 6日目 |
12,000円 ( 13,200円 ) | 12日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 7日目 |
13,700円 ( 15,070円 ) | 8日目 |
上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してあるので、機械的強度、電気特性とも優れます。
リード線は、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、ふっ素樹脂被覆電線で引き出しています。
【特長】
・広い面に偏りなく熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
・やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
・切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。

八光電機
八光 シリコンラバーヒーター

ケニス
シリコンラバーヒーター

オーエムヒーター
シリコンラバーヒーター マグネットタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
投込みヒーター LYFシリーズ
0通常価格(税別):38,977円~

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):4,300円~

八光電機
八光 シリコンラバーヒーター
0通常価格(税別):7,785円~

八光電機
八光 ステンレスウォーター加熱ユニット
0通常価格(税別):142,169円~

アズワン
ホットプレート (NINOS)デジタル入力式 NDシリーズ
0通常価格(税別):59,124円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~