17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineウォーターバス FWB-21B(TGK) 0692-63-24-33

Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

通常単価(税別)
41,700
税込単価
45,870
通常出荷日:2日目

簡単操作な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレ...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    220X271X135H
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード
  • メーカー品番
    FWB-21B
  • TGKコード
    0692632433
  • 商品タイプ詳細
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    Rt+5~95
  • 槽内寸法 (mm)
    φ210X130H
  • 重量 (kg)
    1.4
  • 特長1
    簡単操作な低価格ウォーターバス。
  • 特長2
    マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
  • 温度調整方式
    バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
  • バス材質
    SUS304
  • 内容量
    1台

型番:

0692-63-24-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-24-33の仕様・寸法情報

電源
100V
外寸法(mm)
220X271X135H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード
メーカー品番
FWB-21B
TGKコード
0692632433
商品タイプ詳細
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
Rt+5~95
槽内寸法(mm)
φ210X130H
重量(kg)
1.4
特長1
簡単操作な低価格ウォーターバス。
特長2
マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
温度調整方式
バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
バス材質
SUS304
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-24-33

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,700
( 45,870 )
2日目

詳細情報

基本情報

簡単操作な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)の型番0692-63-24-33のページです。 型番0692-63-24-33に関する仕様情報を記載しております。
Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)
Fineウォーターバス FWB-21B(Rt+5~95℃)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
Fineマルチバス FMB-160(TGK)
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格41,70047,00056,344186,28180,96486,286
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目3日目
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)220X271X135H220X271X135HW252XD340XH131170×212×179H254×348×131Hmm 200X190X85H(有効寸法)
電源詳細AC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コードAC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コードAC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 4AAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 8A
メーカー品番FWB-21BFWB-21BFWB-24SFMB-160FOB-240DF-0015DN
TGKコード069263243306926324330692632431069263243706926324530000617305

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング