ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK) 0692-63-24-31

ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)

通常単価(税別)
56,344
税込単価
61,978
通常出荷日:2日目

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    500
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    W252XD340XH131
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 5A
  • メーカー品番
    FWB-24S
  • TGKコード
    0692632431
  • 商品タイプ詳細
    恒温器
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    Rt+5~90
  • 箱のサイズ (mm)
    縦X横X高さ:290X320X160
  • 槽内寸法 (mm)
    φ240X130H
  • 重量 (kg)
    1.5
  • 温度精度 (℃)
    ±0.5℃(撹拌時)
  • 温度調整方式
    サーミスター比例制御・ダイヤル設定
  • 付属品
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き
  • バス材質
    SUS304
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0692-63-24-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-24-31の仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
500
電源
100V
外寸法(mm)
W252XD340XH131
電源詳細
AC100V 50/60Hz 5A
メーカー品番
FWB-24S
TGKコード
0692632431
商品タイプ詳細
恒温器
タイプ
定温
温度範囲(℃)
Rt+5~90
箱のサイズ(mm)
縦X横X高さ:290X320X160
槽内寸法(mm)
φ240X130H
重量(kg)
1.5
温度精度(℃)
±0.5℃(撹拌時)
温度調整方式
サーミスター比例制御・ダイヤル設定
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚付き
バス材質
SUS304
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-24-31

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,344
( 61,978 )
2日目

詳細情報

基本情報

温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。火傷保護シート(実用新案)付きにて、実験操作の安全対策をしています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)の型番0692-63-24-31のページです。 型番0692-63-24-31に関する仕様情報を記載しております。
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(TGK)
ウォーターバスFWB-24S保護シート付(Rt+5~90℃)
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
デジタル式オイルバス FOB-240D(室温+5~250℃)
Fineオイルバス FWB-180(TGK)
Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格56,34456,34480,96480,96465,89341,700
通常出荷日2日目6日目2日目6日目2日目2日目
ヒーター容量(W)50050010001000350-
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)W252XD340XH131W252XD340XH131254×348×131Hmm 254×348×131Hmm -220X271X135H
電源詳細AC100V 50/60Hz 5AAC100V 50/60Hz 5AAC100V 10A 50/60HzAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 4AAC100V 50/60Hz 8A 三芯接地プラグ付き電源コード
メーカー品番FWB-24SFWB-24SFOB-240DFOB-240DFWB-180FWB-21B

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング