ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineオイルバス FWB-120(TGK) 0692-63-24-29

Fineオイルバス FWB-120(TGK)

通常単価(税別)
64,445
税込単価
70,890
通常出荷日:2日目

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作...

詳細を確認
  • ヒーター容量 (W)
    200
  • 電源
    100V
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 2A
  • メーカー品番
    FWB-120
  • TGKコード
    0692632429
  • 商品タイプ詳細
    オイルバス
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    Rt+5~199
  • 槽内寸法 (mm)
    120φX80H
  • 重量 (kg)
    0.73
  • 特長1
    デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
  • 特長2
    シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
  • 温度精度 (℃)
    ±0.5~1℃(撹拌時)
  • 温度調節器
    白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
  • 付属品
    火傷保護シート(シリコン)2枚付き、固定棒100mm
  • 脚注
    転倒・落下防止の固定棒が標準付属品です。スタンドに固定の際ご使用ください。下記写真は、固定棒取付け例です。
  • バス材質
    SUS304
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0692-63-24-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0692-63-24-29の仕様・寸法情報

ヒーター容量(W)
200
電源
100V
電源詳細
AC100V 50/60Hz 2A
メーカー品番
FWB-120
TGKコード
0692632429
商品タイプ詳細
オイルバス
タイプ
定温
温度範囲(℃)
Rt+5~199
槽内寸法(mm)
120φX80H
重量(kg)
0.73
特長1
デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
特長2
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。
温度精度(℃)
±0.5~1℃(撹拌時)
温度調節器
白金測温抵抗体 時分割比例制御、デジタル設定
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚付き、固定棒100mm
脚注
転倒・落下防止の固定棒が標準付属品です。スタンドに固定の際ご使用ください。下記写真は、固定棒取付け例です。
バス材質
SUS304
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0692-63-24-29

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,445
( 70,890 )
2日目

詳細情報

基本情報

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineオイルバス FWB-120(TGK)の型番0692-63-24-29のページです。 型番0692-63-24-29に関する仕様情報を記載しております。
Fineオイルバス FWB-120(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineオイルバス FWB-120(TGK)
Fineオイルバス FWB-180(TGK)
Fineオイルバス FWB-240(TGK)
Fineオイルバス FWB-120(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-180(Rt+5~199℃)
Fineオイルバス FWB-240(Rt+5~199℃)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格64,44565,89371,61664,44565,89371,616
通常出荷日2日目2日目2日目6日目6日目6日目
ヒーター容量(W)200350700200350700
電源100V100V100V100V100V100V
電源詳細AC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 4AAC100V 50/60Hz 7AAC100V 50/60Hz 2AAC100V 50/60Hz 4AAC100V 50/60Hz 7A
メーカー品番FWB-120FWB-180FWB-240FWB-120FWB-180FWB-240
TGKコード069263242906926324300692632432069263242906926324300692632432

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング