17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ

通常単価(税別)
12,00066,617
税込単価
13,20073,279
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・パーソナルユース向けのミニサイズです。・フロート式空焚き防止装置付きです。・長時間仕様にはフ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 使用温度範囲(℃)

    • 電源

    • 外寸法(mm)

    • 内寸法(mm)

    • その他

    • 電源詳細

    • メーカー品番

    • TGKコード

    • 品名

    • 商品タイプ詳細

    • タイプ

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    使用温度範囲

    (℃)

    電源

    外寸法

    (mm)

    内寸法

    (mm)

    その他

    電源詳細

    メーカー品番

    TGKコード

    品名

    商品タイプ詳細

    タイプ

    重量

    (kg)

    特長1

    温度精度

    (℃)

    温度制御

    撹拌方式

    槽の材質

    内容量

    最小発注数量
    加熱機器関連商品
    -
    -
    -
    -
    オプション
    -
    -
    0692617205
    PC製フタ(オプション)
    恒温槽関連品
    その他
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1枚
    1個
    ヒーター
    Rt+5~80
    100V
    W175XD230XH185
    140×121×78H
    -
    AC100V 50/60Hz 5.5A
    F-0010D
    0692617207
    -
    恒温水槽
    定温
    2.4(本体)
    パーソナルユース向けのミニサイズです。フロート式空焚き防止装置付きです。長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。
    ±0.1
    白金測温抵抗体PID制御
    ジェット噴流式
    SUS 304
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    6日目
    66,617
    ( 73,279 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パーソナルユース向けのミニサイズです。
    ・フロート式空焚き防止装置付きです。
    ・長時間仕様にはフタを使ってください(オプション)。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ
    Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ
    Fine 水槽用恒温器 F-003D
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(TGK)
    Fine 水槽用恒温器 F-D001(TGK)
    Fine 水槽用恒温器 F-D002(室温+5~80℃)
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格12,000-66,61752,830 -86,28670,41786,286
    通常出荷日3日目〜3日目3日目〜3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クールバスカテゴリの売れ筋ランキング