ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK) 0000-61-73-05

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)

通常単価(税別)
86,286
税込単価
94,915
通常出荷日:3日目

水量調節機能、新規搭載。【特長】・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。・撹拌効率の良い噴出量および方...

詳細を確認
  • 電源
    100V
  • 外寸法 (mm)
    200X190X85H(有効寸法)
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 8A
  • メーカー品番
    F-0015DN
  • TGKコード
    0000617305
  • 商品タイプ詳細
    恒温水槽
  • タイプ
    定温
  • 温度範囲 (℃)
    室温+5~70
  • 特長1
    超小形、省スペースの精密恒温水槽です。撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
  • 特長2
    小形ながらフロート式空焚防止装置つきです。操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
  • 特長3
    水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
  • 安全装置
    フロート式空焚防止器
  • 付属品
    ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
  • 温度制御
    デジタルPID制御
  • 精度
    ±0.02℃(37℃時)
  • 撹拌方式
    噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

0000-61-73-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0000-61-73-05の仕様・寸法情報

電源
100V
外寸法(mm)
200X190X85H(有効寸法)
電源詳細
AC100V 50/60Hz 8A
メーカー品番
F-0015DN
TGKコード
0000617305
商品タイプ詳細
恒温水槽
タイプ
定温
温度範囲(℃)
室温+5~70
特長1
超小形、省スペースの精密恒温水槽です。撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
特長2
小形ながらフロート式空焚防止装置つきです。操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
特長3
水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。
安全装置
フロート式空焚防止器
付属品
ステンレス水槽、本体転倒防止用サポート
温度制御
デジタルPID制御
精度
±0.02℃(37℃時)
撹拌方式
噴流ポンプ噴出方向および噴出量可変形。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
0000-61-73-05

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,286
( 94,915 )
3日目

詳細情報

基本情報

水量調節機能、新規搭載。

【特長】
・超小形、省スペースの精密恒温水槽です。
・撹拌効率の良い噴出量および方向の選べる撹拌ノズルがついています。
・小形ながらフロート式空焚防止装置付きです。
・操作はスイッチを入れ温度設定をするだけで短時間に設定温度に達し、±0.02~0.1℃の恒温精度を保ちます。
・水槽は汚染防止のためオートクレーブ滅菌ができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)の型番0000-61-73-05のページです。 型番0000-61-73-05に関する仕様情報を記載しております。
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(TGK)
Fineデジタル卓上恒温水槽 F-0015DN(室温+5~70℃)
Fine 水槽用恒温器 F-003D/恒温器用ステンレス水槽 特大
Fineミニ恒温水槽 F-0010D/F0010D用フタ
Fine デジタル式オイルバス FOB-240D(TGK)
Fineマルチバス FMB-160(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格86,286106,50087,38966,61780,964186,281
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
電源100V100V100V100V100V100V
外寸法(mm)200X190X85H(有効寸法)200X190X85H(有効寸法)92×342×230H±5W175XD230XH185254×348×131Hmm 170×212×179H
電源詳細AC100V 50/60Hz 8AAC100V 50/60Hz 8AAC100V 50/60Hz 11AAC100V 50/60Hz 5.5AAC100V 10A 50/60HzAC100V 50/60Hz 4A
メーカー品番F-0015DNF-0015DNF-003DF-0010DFOB-240DFMB-160
TGKコード000061730500006173050692617304069261720706926324530692632437

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クールバスカテゴリの売れ筋ランキング