17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐アルカリ・耐酸用手袋 ダイローブ A95-LL グリーン A95-LL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐アルカリ・耐酸用手袋 ダイローブ A95-LL グリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A95-LL

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐酸・耐アルカリ性に優れたCSM製オールコート裏布付き溶剤用手袋。
【特長】
・CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)をコーティング。
・耐酸・耐アルカリ性に優れる。
【用途】
・酸、アルカリを伴う実験作業に最適。
・精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、石油・化学工業などに便利。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
サイズ
LL
グリーン
トラスココード
580-5333
全長(cm)
35.0
質量(g)
104
手袋部
ポリエステル
樹脂部
クロロスルホン化ポリエチレン
内容量
1双
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト