17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネジザウルス(R)RX PZ-59

通常単価(税別)
3,908
税込単価
4,299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

切る、回す、掴むの3拍子揃ったプロの期待に応える優れた進化系ペンチ。【特長】・T型グリップ採用により、...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 鉄線切断能力 (mm)
    3.2
  • 呼び寸法
    200
  • トラスココード
    481-5033
  • 全長 (mm)
    204
  • タテ溝硬度 (HRC)
    60±2
  • 重量 (g)
    300
  • 本体材質
    高炭素鋼
  • グリップ材質
    エラストマー
  • 対応ネジ頭外径 (mm)
    3~15

型番:

PZ-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

回す・掴む・切る、3役備えた進化系ペンチ

PZ-59

PZ-59

2016年:日本DIY商品コンテストロングセラー賞受賞。

2016年:日本DIY商品コンテストロングセラー賞受賞。
2014年:グッドデザイン賞受賞。

「タテ歯」が、なめたネジ、さびたネジ、トラスネジも、食い付いて回す!

なめたネジ、さびたネジ、トラスネジ、特殊ネジ、外すのが困難な場合でも、ネジザウルスなら簡単に外すことができます。

なめたネジ、さびたネジ、トラスネジ、特殊ネジ、外すのが困難な場合でも、ネジザウルスなら簡単に外すことができます。
トラスネジ・ナベネジ:ネジ頭径:φ3~15(直径3~15mm)

独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回す事ができる。

独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回す事ができる。

理由その1、タテ歯角度の最適化し、高い摩擦力でネジの頭を確実に掴むことが可能。

理由その1、タテ歯角度の最適化し、高い摩擦力でネジの頭を確実に掴むことが可能。
理由その2、先端の内側に施されたタテ歯が、ネジ頭をしっかり回せる。

「ギア歯」が薄板を、がっちり掴む!「T型グリップ」で軽量かつ、ねじれ防止!!

先端部が接触して切断部に隙間があったり(画像1)

先端部が接触して切断部に隙間があったり(画像1)
切断部に隙間はないが先端部には隙間があること(画像2)が、従来のペンチの問題点。

ネジザウルスなら、ギア歯は山と谷が合わさる構造の為、先端に隙間を作りつつ、薄い板にも食い付きしっかりと掴むことを実現。

ネジザウルスなら、ギア歯は山と谷が合わさる構造の為、先端に隙間を作りつつ、薄い板にも食い付きしっかりと掴むことを実現。シムプレートのような薄い板も掴むことが可能。

グリップがT型にすることにより、強度を保ったままでの軽量にすることができ、同サイズのペンチと比べて約20%も軽く、グリップのねじれにも強く。

グリップがT型にすることにより、強度を保ったままでの軽量にすることができ、同サイズのペンチと比べて約20%も軽く、グリップのねじれにも強く。

この商品の外形図と寸法

ネジザウルスRX PZ-59の寸法図。

ネジザウルスRX PZ-59の寸法図。

品番サイズ材質先端硬度切断能力重量
PZ-59W204×H53×D19mm高炭素鋼HRC60±2軟鉄線φ3.2mm300g

ネジザウルスシリーズのラインアップ

ネジザウルスシリーズ 性能比較
品番PZ-55PZ-56PZ-57PZ-58PZ-59
品名ネジザウルスネジザウルスXPネジザウルスM2ネジザウルスGTネジザウルスRX
 初代ネジザウルスネジザウルスRX:関連画像大きいネジ用ネジザウルスRX:関連画像小さいネジ用ネジザウルスRX:関連画像頭の低いネジ用ネジザウルスRX:関連画像頭の低いネジ大きいネジ用ネジザウルスRX:関連画像
全長150mm175mm120mm160mm200mm
重量125g187g100g130g300g
刀部硬度HRC56±2HRC58±2HRC60±2
材質高炭素鋼クロムバナジウム鋼高炭素鋼高炭素鋼高炭素鋼
対応ネジ
(参考)
ネジの形状ナベネジナベネジ・トラスネジ
先端くわえ部φ3~8mmφ3~10mmφ2~3.5mmφ3~9.5mmφ3~15mm
本体くわえ部φ5.5~10mmφ5.5~14mmφ3.5~5.5mmφ5.5~10mm-
  • ※ 対応ネジサイズは目安です。焼入れ処理された硬度の高いタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合があります。

PZ-59の仕様・寸法情報

ばね
なし
鉄線切断能力(mm)
3.2
呼び寸法
200
トラスココード
481-5033
全長(mm)
204
タテ溝硬度(HRC)
60±2
重量(g)
300
本体材質
高炭素鋼
グリップ材質
エラストマー
対応ネジ頭外径(mm)
3~15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PZ-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,908
( 4,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

切る、回す、掴むの3拍子揃ったプロの期待に応える優れた進化系ペンチ。
【特長】
・T型グリップ採用により、強度を保ったままで軽量化を実現し、更にねじれにも強くなった
・タテ歯角度の最適化(国際特許)よって、これまで以上の高い摩擦力でネジの頭を確実に掴む
・従来品に比べ、ネジに食い付く力が大幅に向上し、少ない力で着実にネジを回す事が可能
・独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回す事ができる
・直径15mmまでの頭の薄いトラスネジでも少ない力で簡単に外すことが可能
・先端がギア(歯車)のように山と谷が噛みあっているので薄い板も掴むことができます
・従来のペンチでは両立できなかった「針金の切断」と「薄板をつかむ」作業を同時に行えます
【用途】
・頭の潰れたネジやサビたネジの取り外しに利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルス(R)RX PZ-59の型番PZ-59のページです。 型番PZ-59に関する仕様情報を記載しております。
ネジザウルス(R)RX PZ-59のレビュー
4.7平均満足度:4.718件のレビュー
つぶれたネジ外し
5
満足度:5.0
評判通りネジの頭の回りをつかんで回すことができました。もっと早く使ってればよかったと思ってます。
1人が参考にしています。
つぶれネジ
4
満足度:4.0
つぶれネジ対策に所持しています。 確実にキャッチしてくれるので重宝します。
0人が参考にしています。
なめたネジ外し
5
満足度:5.0
プラスのなめたビスを本当に工具の先端でつかんで回せるので感動しました。これならなめたネジを素早く取れると思います。
0人が参考にしています。
なめたネジ外し
5
満足度:5.0
今まではボルトに穴をあけエキストラクターを使用しなめたネジを外していたがこの商品を使用し始め簡単に除去出来るようになった...もっと読む
0人が参考にしています。
十字穴をなめたネジの取り外し
4
満足度:4.0
皿頭以外であれば大抵のビスを外せて非常に重宝します。こういった斬新な発想から産まれた製品は個人的に大好きです。これを一つ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルス(R)RX PZ-59
ネジザウルス(R) PZ-55
ネジザウルス(R)M2(小さなネジ対応) PZ-57
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
ネジザウルスGTV PZ-77
ネジバスター ネジ外しプライヤー
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアフジ矢
通常価格3,9082,9402,9803,0703,5022,430
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目4日目在庫品1日目
ばねなしなしなしありありあり
鉄線切断能力(mm)3.2---3.21
呼び寸法200150125150-150
トラスココード481-5033222-0849323-1747344-5640462-5317-
全長(mm)204150120160--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング