17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ケーブルカッター E11825

通常単価(税別)
8,505
税込単価
9,356
通常出荷日:1日目

【仕様】・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。・金属部分材質:クロムバナジウム鋼

  • 全長 (mm)
    250
  • つかみ能力:ピアノ線 (mm)
    80
  • 特長
    金属部分材質:クロムバナジウム鋼
  • JANコード
    4545301066738

型番:

E11825
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E11825の仕様・寸法情報

全長(mm)
250
つかみ能力:ピアノ線(mm)
80
特長
金属部分材質:クロムバナジウム鋼
JANコード
4545301066738

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E11825
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,505
( 9,356 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
・金属部分材質:クロムバナジウム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ケーブルカッター E11825の型番E11825のページです。 型番E11825に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ケーブルカッター E11825のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ケーブルカッター E11825
絶縁ケーブルカッター 9517-200
絶縁ケーブルカッター 9516-200
絶縁ケーブルカッター 9517-500
絶縁ケーブルカッター 9577-600
絶縁ケーブルカッター 9506-230
メーカーシグネットクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格8,50516,4559,76225,48540,80013,590
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目2日目
全長(mm)250-----
つかみ能力:ピアノ線(mm)80-----
特長金属部分材質:クロムバナジウム鋼-----
JANコード4545301066738-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました