17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーンパイプカッター

通常単価(税別)
32,454
税込単価
35,699
通常出荷日:1日目

約90°の振り幅があれば作業することができます。【特長】・厚さ2.6mmまでの鉄・ステンレス・銅・PV...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 切断能力mm
    φ15~75
  • 最大肉厚 (mm)
    2.6
  • 全長 (mm)
    250
  • 質量 (g)
    800
  • 補足
    塩ビ管・VU管の切断はできません。
  • JANコード
    4545301008240

型番:

182-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番切断能力(mm)全長(mm)質量(g)
182-10φ15~75250800

182-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブカッター
切断能力mm
φ15~75
最大肉厚(mm)
2.6
全長(mm)
250
質量(g)
800
補足
塩ビ管・VU管の切断はできません。
JANコード
4545301008240
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
182-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,454
( 35,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

約90°の振り幅があれば作業することができます。
【特長】
・厚さ2.6mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンパイプカッターの型番182-10のページです。 型番182-10に関する仕様情報を記載しております。
チェーンパイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンパイプカッター
ラチェット式チューブカッター
チューブカッター(自動送り機能付・クロムメッキ刃・チタンコーティング刃)
バリの出にくいチューブカッター TC127
チューブカッター(自動送り機能付)
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
メーカーシグネットトラスコ中山トラスコ中山ロブテックストラスコ中山エスコ
通常価格32,4546,778 -15,1885,6006,799 -14,795
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目〜2日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
切断能力mmφ15~753~2210~666.35、9.52、12.73~426~35
最大肉厚(mm)2.6330.832
全長(mm)250188195130160180
質量(g)800-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング