17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレーのり99 S/N 99(粗面対応・強力接着) S/N-99

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スプレーのり99 S/N 99(粗面対応・強力接着)

販売終了

型番

S/N-99

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です
・帯状スプレーだからムラなく塗布できます
・断熱材、吸収材、ポリエチレン、緩衝材の貼り付け
・ポスター、プラスチック板の接着
・パッケージの試作

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
その他
液色
乳白色
仕様標準重ね塗り回数
2~3回
仕様標準塗布可能面積
4m2
トラスココード
216-9312
質量(g)
416
仕様その他
標準重ね塗り回数:2~3回。標準塗布可能面積:4㎡
材質主成分
スチレンブタジエン、ゴム(SBR)系溶剤形
特長
厚いもの、表面が凹凸の材料に適した強力接着剤です。帯状スプレーだからムラなく塗布できます。
用途
断熱材、吸音材、ポリエチレン緩衝剤の貼り付け。
内容量
1本(430ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト