17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途

通常単価(税別)
380
税込単価
418
通常出荷日:1日目

【特長】・タレないジェルタイプ。使いやすさを考えたスコッチ(R)独自の容器でユーザーの様々な不満を解消...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • トラスココード
    335-3010
  • 質量(g)
    26
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~80
  • 仕様その他
    固着時間(25℃):50秒。高粘度型。
  • 材質主成分
    シアノアクリレート・アクリル樹脂
  • 特長
    垂直面で使用してもタレません。特殊なキャップで、ノズル先端をしっかり密閉し、液漏れや乾燥がしにくくなっています。
  • 用途
    金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・紙・皮などの接着。
  • 内容量
    1本(3g)

型番:

7005-DIY
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

【主成分】シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%)
【容量】3g

【特長】
・液漏れしにくく、固まりにくい、キャップインキャップ構造。開封後も先端がつまりにくく、長く使えます。
・ピンを使わず、ねじって開ける安全設計キャップ。
・金属チューブとワンサイドプッシュボディの採用で指先で液量の調整がしやすい。
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃 特長

7005-DIYの仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
透明
トラスココード
335-3010
質量(g)
26
グリーン購入法適合品
適合
使用温度範囲(℃)
-20~80
仕様その他
固着時間(25℃):50秒。高粘度型。
材質主成分
シアノアクリレート・アクリル樹脂
特長
垂直面で使用してもタレません。特殊なキャップで、ノズル先端をしっかり密閉し、液漏れや乾燥がしにくくなっています。
用途
金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・紙・皮などの接着。
内容量
1本(3g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7005-DIY

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(3g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
380
( 418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タレないジェルタイプ。使いやすさを考えたスコッチ(R)独自の容器でユーザーの様々な不満を解消
・新感覚の「ぷにぷに」ボディで握りやすく、押しやすい瞬間接着剤です
・キャップをねじって開けるピンなし安全設計
・指でカンタン液出し調節。特殊なキャップ構造なので、ノズルの液もれ、乾燥しにくい
・従来の液状タイプよりタレ・しみ込みが少なく、浸透性素材にも使いやすい

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途の型番7005-DIYのページです。 型番7005-DIYに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 耐衝撃 プロ・ホビー用
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格380410458410266 -680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤-
透明透明透明透明透明透明
トラスココード335-3010756-5968363-0901756-5950-780-9247
質量(g)263225--32
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合適合
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト