17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

通常単価(税別)
266774
税込単価
293851
通常出荷日:1日目

【特長】・素早いスピードでいろいろな材料を接着できます・しみ込みの少ないスピード接着液で木材などの材質...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 透明
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質主成分
    シアノアクリレート・アクリル樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番仕様用途容量(g)
7004-DIY液状多用途2
7070液状多用途23

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(g)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

容量(g)

質量(g)

材質1

仕様その他

特長

用途

内容量

RoHS?最小発注数量
-
006-5480
-
25
-
固着時間(25℃):20秒。低粘度型。
液もれ、乾燥しにくく、ほとんどの素材を瞬間接着します。素早いスピードでいろいろな材料を接着できます。しみ込みの少ないスピード接着液で木材などの材質にも対応可能です。
金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・紙・皮などの接着。
1本(2g)
10
2個
4547452670802
335-3061
23
55.000
主成分:シアノアクリレート・アクリル樹脂
固着時間(25℃):20秒。低粘度型。細ノズル2本入。
乾燥後・効果が早く、スピード接着が可能です。タレ、しみ込みが少なく、浸透性素材にも使えます。
金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材などの接着。
1本(23g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
1日目
774
( 851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早いスピードでいろいろな材料を接着できます
・しみ込みの少ないスピード接着液で木材などの材質にも対応可能です
・金属、プラスチックはもちろん、木材、皮、紙など浸透性の素材にも広く使えます
・使いやすさを考えた流線形フォルム
・液もれしにくく、固まりにくい、キャップインキャップ構造。開封後も先端がつまりにくく、長く使えます
・ピンを使わず、ねじって開ける安全設計キャップです
・金属チューブとワンサイドプッシュボディの採用で指先で液量の調節がしやすくしています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤7055 ジェル多用途
スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 7006 耐衝撃
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 ジェル多用途 プロ・ホビー用
スコッチ(R)強力瞬間接着剤 液状多用途 プロ・ホビー用
スコッチ(R)瞬間接着剤
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格266-380458410410353 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
透明透明透明透明透明その他
グリーン購入法適合品適合適合適合適合適合-
材質主成分シアノアクリレート・アクリル樹脂シアノアクリレート・アクリル樹脂シアノアクリレート・合成ゴム---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト